Reguladores de conmutación CA/CC

Consiga una mayor densidad de potencia con los productos CA/CC de TI, aprovechando las opciones que ofrecen los dispositivos GaN altamente integrados y los controladores PWM flexibles

Buscar por categoría

TI ofrece productos de conversión de potencia CA/CC en diversas topologías y aplicaciones. Nuestros reguladores de conmutación ofrecen componentes eléctricos mejorados para mejorar la eficiencia en todas las condiciones de línea y carga, y cumplir con los requisitos de las fuentes de alimentación modernas. Los convertidores de TI ofrecen el más alto nivel de integración y permiten simplificar el diseño al combinar el controlador y la etapa de potencia de nitruro de galio (GaN) en un solo producto. Nuestros controladores específicos para cada aplicación integran controladores de puerta y utilizan algoritmos de control de conmutación suave sin transistor de potencia integrado. Mientras que los controladores de uso general ofrecen más flexibilidad topológica con sustituciones directas o pin a pin. Desde adaptadores móviles hasta cargadores de vehículos eléctricos, televisores inteligentes, suministros para servidores de centros de datos e infraestructura energética, los reguladores de conmutación CA/CC de TI permiten un rendimiento revolucionario en aplicaciones críticas para la energía en todo el mundo.

Categorías relacionadas


Reguladores conmutados CC/CC


Módulos de energía CC/CC


Controladores de compuertas

¿Por qué elegir los reguladores de conmutación CA/CC de TI?

checkmark

Diseño para cualquier topología

Desde controladores PWM sencillos de uso general hasta convertidores altamente integrados, nuestros dispositivos simplifican el diseño de la potencia, ya que permiten a los clientes diseñar solo la característica que necesitan.

checkmark

Proporcione una mayor densidad de potencia

Los reguladores de conmutación de TI emplean métodos de control inteligentes que minimizan las pérdidas de conmutación, lo que permite frecuencias de conmutación más altas, componentes pasivos más pequeños y un menor costo de la lista de materiales.

checkmark

Adaptado a la tecnología de interruptores de encendido

Nuestra cartera admite una amplia gama de frecuencias de conmutación e integra tecnología de controladores de puerta optimizada para transistores de potencia tradicionales (Si, BJT, IGBT) o de banda ancha (GaN y SiC).

Recursos técnicos

E-book
E-book
Power Topologies Handbook (Rev. A)
Conozca los fundamentos de diversas topologías de fuentes de alimentación conmutadas, incluyendo de retorno, pulsación-tracción y puentes.
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Conceptos básicos de la corrección del factor de potencia (PFC) y topologías de clasificación
Sumérjase en los conceptos básicos de los indicadores de rendimiento de los PFC, como el THD y las diversas topologías de los PFC.
Technical article
Technical article
How to approach a power-supply design – part 1
Descubra cómo elegir la topología adecuada para su aplicación en esta serie de documentos de 7 partes sobre aplicaciones.
document-pdfAcrobat PDF

Diseños de referencia relacionados con Reguladores de conmutación CA/CC

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.

Recursos de diseño y desarrollo

Placa de evaluación
Módulo de evaluación UCC28750 para controlador de retorno con modo de corriente
El UCC28750EVM-071 es un módulo de evaluación de 60 W para evaluar un convertidor de potencia de corriente alterna (AC) a corriente continua (DC) fuera de línea. El UCC28750EVM-071 está destinado a fines de evaluación y no pretende ser un producto final. El UCC28750EVM-071 convierte la tensión de (...)
Placa de evaluación
Módulo de evaluación UCG28826

El UCG28826EVM-093 es un módulo de evaluación (EVM) USB-C® PD de 65 W para evaluar un adaptador de retorno cuasirresonante integrado de GaN fuera de línea para adaptadores de CA/CC, cargadores, tomas de pared USB y otras aplicaciones. El EVM cumple con los requisitos de eficiencia y energía de (...)

Placa de evaluación
Módulo de evaluación UCC25661

El módulo de evaluación (EVM) UCC25661 ayuda a los diseñadores a evaluar el funcionamiento y el rendimiento del controlador resonante LLC UCC25661x (pa SOIC de 16 pines con pines eliminados para un espacio libre de alta tensión). Este módulo de evaluación demuestra cómo el UCC25661x controla el (...)

Herramienta de diseño
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades de extremo a extremo de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de diseño
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
6 May 2025 | COMPANY BLOG
Texas Instruments (TI) presenta nuevos productos y diseños de administración de potencia en la exposición y conferencia Power Conversion, Intelligent Motion (PCIM). En la feria, TI presentó avances en semiconductores para energía sostenible, uso automotriz, USB Type-C® y USB Power Delivery (PD), robótica y control de motores.
Más información
TPS7H5031-SP

QMLP resistente a la radiación, controlador PWM con ciclo de trabajo del 50 % para control de MOSFET

UCG28846

Convertidor de retorno de alta frecuencia con transistor de efecto de campo (FET) de GaN integrado p

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.05

TPS7H5031-SEP

Controlador PWM con tolerancia a la radiación y ciclo de trabajo del 50 % para accionar MOSFET

UCG28836

Convertidor retorno QR, alta frecuencia, polarización, GaN integrado (65 W), baja potencia en espera

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.358

TPS7H5030-SP

QMLP resistente a la radiación, controlador PWM con ciclo de trabajo del 100 % para control de MOSFE

UCG28824

Convertidor de retorno QR de alta frecuencia con polarización propia y GaN integrado (45 W)

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.255