Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)
Simplifique sus diseños CC/CC aislados
Buscar por categoría
Seleccionar por tipo
Tensión de entrada
Potencia de salida
Nuevos productos
Módulo de alimentación CC-CC aislado automotriz de 5 V/5 V, 1.5 W y 5 kVRMS con transformador int.
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.932
Automotive, 2W, 5.5V-to-20V VIN, regulated 5kVRMS isolated DC-DC module with integrated transformer
Precio aprox. (USD) 1ku | 2.9
Módulo de alimentación CC-CC aislado de 3 V a 5.5 V/5 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.25
Módulo de CC-CC aislado automotriz con VIN de 5.5 V a 20 V, regulado en 1.5 W y 5 kVrms con transfor
Precio aprox. (USD) 1ku | 3.036
Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.25
Módulo de alimentación CC-CC aislado de 3 V a 5.5 V/5 V, 1 W y 3 kVrms con transformador integrado p
Precio aprox. (USD) 1ku | 1.563
Recursos técnicos
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
Time-Saving and Cost-Effective Innovations for EMI Reduction (Rev. A)
Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C)
Recursos de diseño y desarrollo
WEBENCH® Power Designer
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)