Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

Optimice la conversión de potencia con nuestra gama de convertidores para una amplia variedad de topologías de potencia.

parametric-filterVer todos los productos
Nuestros convertidores de CA/CC y CC/CC presentan un controlador con uno o más transistores de efecto de campo (FET) integrados, lo que equilibra la flexibilidad del diseño con la facilidad de uso. Nuestra gama completa de convertidores y las herramientas de diseño correspondientes le ayudan a diseñar fuentes de alimentación de alto rendimiento en una amplia gama de topologías no aisladas y aisladas.

Buscar por categoría

Seleccione por topología

Reducción (Buck)

Dado que los convertidores reductores CC/CC incorporan un controlador con uno o varios transistores de efecto de campo (FET) integrados y un inductor externo, ofrecen un equilibrio entre flexibilidad y facilidad de uso.

Elevación (Boost)

Nuestros convertidores elevadores de baja potencia satisfacen sus necesidades de soluciones de tamaño reducido, bajo costo del sistema y alta densidad de potencia.

Buck-boost, inversores y de carril dividido

Nuestros convertidores buck-boost, inversores y de carril dividido integran FET para reducir el número de componentes del sistema y simplificar el diseño de la placa.

Aislado

Crea fácilmente una o varias fuentes de alimentación positivas y negativas aisladas con un compacto número de componentes externos. No es necesario un optoacoplador y pueden utilizarse dispositivos para aplicaciones aisladas.

Bombas de carga (sin inductores)

Nuestras bombas de carga fáciles de usar ofrecen la solución de menor tamaño y mayor rendimiento de la industria. Son ideales para aplicaciones industriales, de electrónica personal y de telecomunicaciones de baja potencia.

Convertidores de nitruro de galio (GaN) integrados

Nuestros convertidores de GaN integrados permiten una eficiencia, densidad de potencia y simplicidad del diseño superiores para aplicaciones de fuente de alimentación industriales y de consumo.

Convertidores destacados

TPS7H4102-SEP
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

Radiation-tolerant, 3V-to-7V input, 3A per channel dual synchronous step-down converter

TPS7H4104-SEP
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

Convertidor reductor cuádruple sincrónico, tolerante a la radiación, entrada de 3 V a 7 V, 3 A po

LM68425-Q1
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional automotriz 42 V de 2.5 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.71

LM68645-Q1
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional 65 V de 4.5 A para automoción

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.4

LM68625-Q1
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional automotriz 65 V de 2.5 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 1.95

LM68635-Q1
Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

Convertidor buck sincrónico de seguridad funcional automotriz 65 V de 3.5 A

Precio aprox. (USD) 1ku | 2.18

Recursos técnicos

Selection guide
Selection guide
Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B)
En esta guía de referencia rápida, que incluye dispositivos con una tensión de entrada de hasta 100 V y una corriente de salida de hasta 40 A, se destacan nuestros convertidores reductores más populares en una amplia variedad de aplicaciones. 
document-pdfAcrobat PDF
Serie de videos
Serie de videos
Fundamentos de alimentación: arquitecturas de reguladores reductores
En esta serie se ofrece una visión general de las arquitecturas de los reguladores reductores, entre las que se incluyen: multifase, histerético, tiempo de conexión constante (COT), modo de corriente o corriente emulada y modo de tensión. 
Technical article
Technical article
How an auxless GaN flyback converter can solve AC/DC adapter design challenges (Rev. A)
Las innovaciones recientes en el diseño del convertidor de retorno de GaN han permitido eliminar el devanado auxiliar del transformador para permitir fuentes de alimentación industriales y de consumo más pequeñas y eficientes.
document-pdfAcrobat PDF

Descubra aplicaciones destacadas

HEV y EV
Cumpla con los requisitos de alimentación del sistema de HEV y EV con reguladores reductores de TI
Infoentretenimiento y tablero
Amplíe la funcionalidad de los sistemas de información y entretenimiento y de clúster para automoción con convertidores y controladores reductores de TI.
Centro de datos e informática empresarial
Nuestros convertidores CC/CC y módulos de alimentación abordan sus desafíos de diseño térmico y densidad de potencia para aplicaciones empresariales.

Cumpla con los requisitos de alimentación del sistema de HEV y EV con reguladores reductores de TI

Los ingenieros de diseño tienen muchas consideraciones que superar mientras manejan costos estrictos y objetivos de espacio de placa. Diseñamos y desarrollamos nuestros dispositivos de alimentación con estos desafíos en mente.

  • Alto rango de temperatura de funcionamiento.
  • Admite normas estrictas de compatibilidad electromagnética, como las del Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas clase 5.
  • Amplia capacidad de tensión de entrada para administrar condiciones transitorias de entrada grande.
  •  Disponibilidad en encapsulados con y sin plomo.

Recursos destacados

Productos
  • TPSF12C3 – Filtro EMI activo de modo (AEF) común para sistemas trifásicos
  • LMR38020-Q1 – Convertidor de potencia SIMPLE SWITCHER® para automoción, de 4.2 V a 80 V, 2 A, convertidor reductor
  • LM5180-Q1 – Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc
Herramientas de diseño y simulación
  • LMR38020QEVM – Módulo de evaluación de convertidor de potencia LMR38020-Q1 SIMPLE SWITCHER® 80 V, 2 A, buck síncron

Amplíe la funcionalidad de los sistemas de información y entretenimiento y de clúster para automoción con convertidores y controladores reductores de TI.

Los sistemas actuales de información y entretenimiento y de clúster para automoción informan, entretienen y conectan a los conductores modernos. En el futuro, se espera que la funcionalidad en estos sistemas aumente. Esto significa más potencia de procesamiento dentro del mismo espacio físico. Para alimentar estos sistemas de última generación, los convertidores de potencia tienen que sobresalir en dos aspectos clave.

  • relación entre potencia de salida alta y tamaño del encapsulado sin sobrecalentarse
  • interferencia electromagnética radiada y conducida minimizada

Recursos destacados

Diseños de referencia
  • PMP30670 – Diseño de referencia de extremo frontal de VIN amplia para unidades de procesamiento de cabina digit
  • PMP22030 – Diseño de referencia de potencia eficiente, de bajo calor y conforme al estándar CISPR 25 clase 5 pa
Productos
  • LM61495-Q1 – Convertidor reductor de 10 A para automoción optimizado para densidad de potencia y EMI baja
  • TPS62813-Q1 – Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 3 A con FSW fijo y SINCRONIZACIÓN en flancos mojables de 2 mm
  • TPS62873-Q1 – Convertidor reductor síncrono apilable de 2.7 V a 6 V de entrada y 15 A para automoción

Nuestros convertidores CC/CC y módulos de alimentación abordan sus desafíos de diseño térmico y densidad de potencia para aplicaciones empresariales.

Los centros de datos son esenciales para la continuidad del negocio y una comunicación confiable. Nuestras soluciones para administrar la potencia permiten una alta disponibilidad y eficiencia al alimentar procesadores de alto rendimiento y a la vez proporcionan potencia regulada.

  • Gracias a una alta eficiencia, un excelente rendimiento térmico y un PMBus con telemetría, los centros de datos se mantienen más fríos y ahorran energía.
  • Respuesta transitoria rápida para reducir el tamaño del filtro de salida
  • Alta precisión de la tensión de salida para alimentar los procesadores avanzados más recientes

Recursos destacados

Productos
  • TPS54J061 – Convertidor reductor síncrono de 6 A, entrada de 4 V a 16 V, tensión de referencia de 600 mV, límite
  • TPS54KB20 – Convertidor reductor síncrono de 4 V a 16 V y 25 A
Desarrollo de hardware
  • TPS546D24AEVM – Módulo de evaluación bifásico de convertidor reductor síncrono de frecuencia fija
  • TPS54KB20EVM – Módulo de evaluación del convertidor reductor TPS54KB20
  • TPS54J061EVM – Placa de evaluación de convertidor reductor de 2.7 V a 16 V, 6 A
Herramientas de diseño y simulación
Desarrollo de software

Recursos de diseño y desarrollo

Herramienta de diseño
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer crea circuitos de alimentación personalizados en función de sus necesidades. Gracias al entorno, adquirirá capacidades de extremo a extremo de diseño de fuentes de alimentación con las que podrá ahorrar tiempo durante todas las fases del proceso de diseño.
Herramienta de simulación
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

Diseños de referencia relacionados con Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para encontrar los diseños más adecuados para su aplicación y sus parámetros.