절연 전원 모듈(일체형 변압기)

절연 DC/DC 설계 간소화

parametric-filter모든 제품 보기
TI의 절연 전원 모듈 포트폴리오는 고밀도 통합 전계 효과 트랜지스터 및 통합 변압기 기술을 결합하여 재료 사양서 비용을 줄이고 절연 DC/DC 설계를 간소화합니다. 통합 변압기는 성능을 높이고 솔루션 크기를 줄이는 동시에 시스템 안정성과 복원력을 높입니다. 특히 차량용 애플리케이션에 유용한 장점을 제공합니다. 이 포트폴리오에는 차량용 및 산업용 분야를 위한 다양한 입력/출력 전압, 출력 전력 및 인증 절연 수준이 포함되어 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

유형 선택

UCC33421-Q1
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

통합 변압기를 지원하는 차량용, 5V/5V, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 전원 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.932

UCC35131-Q1
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

통합 변압기를 지원하는 차량용, 2W, 5.5V~20V VIN, 조정 5kVRMS 절연 DC-DC 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 2.9

UCC33020
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

통합 변압기를 지원하는 3V~5.5V 1W 3kVrms DC-DC 절연 전원 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.25

UCC34141-Q1
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

통합 변압기를 지원하는 차량용, 5.5V~20V VIN, 1.5W 조정 5kVRMS 절연 DC/DC 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.036

UCC33420
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

통합 변압기를 지원하는 5V/5V 1.5W 3kVrms 절연 DC-DC 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.25

UCC33020-Q1
절연 전원 모듈(일체형 변압기)

통합 변압기를 지원하는 오토모티브, 3V~5.5V 1W 3kVrms DC-DC 절연 전원 모듈

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.563

기술 리소스

White paper
White paper
Power Through the Isolation Barrier: The Landscape of Isolated DC/DC Bias Power (Rev. A)
이 문서에서는 절연 장벽을 통해 신호 및 전원을 이동하고 절연 장벽을 통해 신호 및 전원을 안전하게 전송하는 다양한 절연 DC/DC 바이어스 전원 공급 장치를 살펴봅니다
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
전원 공급 장치의 EMI 절감을 위한 시간 및 비용 효율적 혁신
이 문서에서는 스위칭 모드 전원 공급 장치의 EMI를 살펴보고 설계자가 산업 표준 EMI 테스트를 빠르고 쉽게 통과하는 데 도움이 되는 기술적 예시를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C)
여기서는 갈바닉 절연을 개괄적으로 살펴보고, 고압 시스템에서 흔히 사용되는 절연 방법을 설명하고, 장치가 솔루션 크기와 비용은 줄이면서 설계자의 절연 요구사항을 충족하는 데 어떤 도움이 되는지 설명합니다.
document-pdfAcrobat PDF

설계 및 개발 자료

설계 툴
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer는 사용자의 요구 사항에 기반한 맞춤형 전원 공급 장치 회로를 만듭니다. 종합적 전원 공급 장치 설계 기능을 갖춘 환경을 통해 설계 프로세스의 모든 단계에서 시간을 단축할 수 있습니다.
시뮬레이션 툴
TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다. 무료로 제공되는 TI용 PSpice에는 아날로그 및 전력 포트폴리오뿐 아니라 아날로그 행동 모델에 이르기까지 업계에서 가장 방대한 모델 라이브러리 중 하나가 포함되어 있습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
설계 툴
가장 자주 사용되는 스위치 모드 전원 공급 장치용 Power Stage Designer™ 소프트웨어 툴

Power Stage Designer는 사용자 입력에 따라 21 토폴로지의 전압 및 전류를 계산할 때 전원 공급 장치 설계 속도를 높이는 데 도움이 되는 Java 기반 툴입니다. 또한 Power Stage Designer에는 전원 공급 장치를 간편하게 설계할 수 있도록 다양한 기능을 갖춘 보드 플로팅 툴과 유용한 툴박스가 포함되어 있습니다. 모든 계산이 실시간으로 실행되므로 새 전원 공급 장치 설계를 시작하는 것이 가장 빠른 툴입니다.

  • 토폴로지 창 - 입력 매개 변수를 기반으로 토폴로지 정보와 구성 요소 파형을 제공
  • 루프 계산기 (...)

절연 전원 모듈(일체형 변압기) 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.