12-pin (RNX) package image

LMR34215FAQRNXRQ1 AKTIV

Ultrakompakter synchroner Abwärtswandler, 4,2 V bis 42 V, 1,5 A

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LMR34215FAQRNXRQ1.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR34215FAQRNXTQ1 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn | NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN-HR (RNX) | 12
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von LMR34215-Q1

  • AEC-Q100-qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Functional Safety-Capable
  • Designed for automotive applications
    • Junction temperature range –40°C to +150°C
    • 0.4-V dropout with 1.5-A load (typical)
    • ±1.5% reference voltage tolerance
    • 5-V fixed-output, adjustable output voltage options
  • Suited for scalable power supplies
  • Integration reduces solution size and cost
    • Small, 2-mm × 3-mm VQFN package with wettable flanks
    • Few external components
  • Low power dissipation across load spectrum
    • 93% efficiency at 400 kHz (12 VIN, 5 VOUT, 1 A)
    • Increased light load efficiency in PFM
    • Low operating quiescent current of 24 µA
  • Optmized for ultra low EMI requirements
    • Meets CISPR25 class 5 standard
    • Hotrod™ package minimizes switch node ringing
    • Parallel input path minimizes parasitic inductance
    • Spread spectrum reduces peak emissions

Beschreibung von LMR34215-Q1

The LMR34215-Q1 regulator is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter. With integrated high-side and low-side power MOSFETs, output current is delivered over a wide input voltage range of 4.2 V to 42 V.

The LMR34215-Q1 uses peak-current-mode control to provide optimal efficiency and output voltage accuracy. Precision enable gives flexibility by enabling a direct connection to the wide input voltage or precise control over device start-up and shutdown. The power-good flag, with built-in filtering and delay, offers a true indication of system status eliminating the requirement for an external supervisor.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMR34215FAQRNXTQ1 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren