REF02AU

AKTIV

Präzisionsspannungsreferenz mit großem Versorgungsspannungsbereich und 5 V Ausgang | D | 8 | -40 to 85

Gleich wie: REF02AU.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF02AU/2K5 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 75 | TUBE

Merkmale von REF02

  • OUTPUT VOLTAGE: +5V ±0.2% max
  • EXCELLENT TEMPERATURE STABILITY:
    10ppm/°C max (–40°C to +85°C)
  • LOW NOISE: 10µVpp max (0.1Hz to 10Hz)
  • EXCELLENT LINE REGULATION:
    0.01%/V max
  • EXCELLENT LOAD REGULATION:
    0.008%/mA max
  • LOW SUPPLY CURRENT: 1.4mA max
  • SHORT-CIRCUIT PROTECTED
  • WIDE SUPPLY RANGE: 8V to 40V
  • INDUSTRIAL TEMPERATURE RANGE: –40°C to +85°C
  • PACKAGE OPTIONS: DIP-8, SO-8
  • APPLICATIONS
    • PRECISION REGULATORS
    • CONSTANT CURRENT SOURCE/SINK
    • DIGITAL VOLTMETERS
    • V/F CONVERTERS
    • A/D AND D/A CONVERTERS
    • PRECISION CALIBRATION STANDARD
    • TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von REF02

The REF02 is a precision 5V voltage reference. The drift is laser trimmed to 10ppm/°C max over the extended industrial and military temperature range. The REF02 provides a stable 5V output that can be externally adjusted over a ±6% range with minimal effect on temperature stability. The REF02 operates from a single supply with an input range of 8V to 40V with a very low current drain of 1mA, and excellent temperature stability due to an improved design. Excellent line and load regulation, low noise, low power, and low cost make the REF02 the best choice whenever a 5V voltage reference is required. Available package options are DIP-8 and SO-8. The REF02 is an ideal choice for portable instrumentation, temperature transducers, Analog-to-Digital (A/D) and Digitalto- Analog (D/A) converters, and digital voltmeters.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

REF02AU/2K5 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren