5-pin (DBV) package image

TLV2721CDBVT OBSOLET

Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 510 kHz

OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
TLV2721CDBVT wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

TLV9101IDBVR AKTIV Energieeffizienter Vierfach-Operationsverstärker Einfach-Operationsverstärker, 16 V, 1,1 MHz
TLV2721CDBVR AKTIV Einfach-Operationsverstärker, 10 V, 510 kHz Replacement

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV2721CDBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere TLV2721 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von TLV2721

  • Output swing includes both supply rails
  • Low noise: 38nV/√Hz (typical) at f = 1kHz
  • Low input bias current: 1pA (typical)
  • Fully specified for single-supply 3V and 5V operation
  • Very low power: 110µA (typical)
  • Common-mode input voltage range includes negative rail
  • Wide supply voltage range: 2.7V to 10V

Beschreibung von TLV2721

The TLV2721 is a single low-voltage operational amplifier available in the SOT-23 package. The TLV2721 offers a compromise between the ac performance and output drive of the TLV2731 and the micropower TLV2711. The device consumes only 150µA (max) of supply current and is an excellent choice for battery-powered applications. The device exhibits rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single or split-supply applications.

The TLV2721 is fully characterized at 3V and 5V and is optimized for low-voltage applications. The TLV2721, exhibiting high input impedance and low noise, is excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. Because of the micropower dissipation levels combined with 3V operation, these devices work well in battery operated monitoring and remote-sensing applications. In addition, the rail-to-rail output feature with single or split supplies makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs).

With a total area of 5.6mm2, the SOT-23 package only requires one third the board space of the standard 8-pin SOIC package. This ultra-small package allows designers to place single amplifiers very close to the signal source, minimizing noise pick-up from long PCB traces.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TLV2721CDBVR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren