TPS51116MPWPREP

AKTIV

Verbessertes Produkt – Switcher und LDO für DDR1, DDR2, DDR3 | PWP | 20 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: TPS51116MPWPREP.A, V62/12602-01XE Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51116MPWPEP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung HiRel Enhanced Product
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von TPS51116-EP

  • Synchronous Buck Controller (VDDQ)
    • Wide-Input Voltage Range: 3.0-V to 28-V
    • D−CAP™ Mode with 100-ns Load Step Response
    • Current Mode Option Supports Ceramic Output Capacitors
    • Supports Soft-Off in S4/S5 States
    • Current Sensing from RDS(on) or Resistor
    • 2.5-V (DDR), 1.8-V (DDR2), Adjustable to
      1.5-V (DDR3) or 1.2-V (LPDDR3) or
      Output Range 0.75-V to 3.0-V
    • Equipped with Powergood, Overvoltage Protection and
      Undervoltage Protection
  • 1-A LDO (VTT), Buffered Reference (VREF)
    • Capable to Sink and Source 1 A
    • LDO Input Available to Optimize Power Losses
    • Requires only 20-7micro;F Ceramic Output Capacitor
    • Buffered Low Noise 10-mA VREF Output
    • Accuracy ±20 mV for both VREF and VTT
    • Supports High-Z in S3 and Soft-Off in S4/S5
    • Thermal Shutdown

APPLICATONS

  • DDR/DDR2/DDR3/LPDDR3 Memory Power Supplies
  • SSTL-2, SSTL-18, SSTL-15 and HSTL Termination

SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS

  • Controlled Baseline
  • One Assembly and Test Site
  • One Fabrication Site
  • Available in Military (–55°C to 125°C) Temperature Range
  • Extended Product Life Cycle
  • Extended Product-Change Notification
  • Product Traceability

Beschreibung von TPS51116-EP

The TPS51116 provides a complete power supply for DDR/SSTL-2, DDR2/SSTL-18, DDR3/SSTL-15, and LPDDR3 memory systems. It integrates a synchronous buck controller with a 1-A sink/source tracking linear regulator and buffered low noise reference. The TPS51116 offers the lowest total solution cost in systems where space is at a premium. The TPS51116 synchronous controller runs fixed 400-kHz, pseudo-constant frequency PWM with an adaptive on-time control that can be configured in D-CAP Mode for ease of use and fastest transient response or in current mode to support ceramic output capacitors. The 1-A sink/source LDO maintains fast transient response only requiring 20-μF (2 × 10 µF) of ceramic output capacitance. In addition, the LDO supply input is available externally to significantly reduce the total power losses. The TPS51116 supports all of the sleep state controls placing VTT at high-Z in S3 (suspend to RAM) and discharging VDDQ, VTT and VTTREF (soft-off) in S4/S5 (suspend to disk). TPS51116 has all of the protection features including thermal shutdown and is offered in a 20-pin HTSSOP PowerPAD package.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

TPS51116MPWPEP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren