FAN31790

アクティブ

製品詳細

Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features PWM output, Tachometer Addresses 16 Rating Catalog
Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C, SMBus Features PWM output, Tachometer Addresses 16 Rating Catalog
LGA (ZFP) 28 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • ファン制御と監視

    • 9 ビット PWM ドライブ、カスタマイズ可能な PWM デューティ サイクル変化率、および 25Hz ~ 25kHz の PWM 周波数により、最大 6 台のファンを制御可能

    • 速度と障害検出に適した最大 12 個の 11 ビット タコメータ入力

    • 自動ファン速度制御ループ、デジタル タコメータ出力によるファンの RPM 制御

  • 高いシステムの信頼性

    • 自動安全状態応答を備えたファン障害/フォルト検出

    • パワーアップ時のデフォルト値はハードウェアで選択可能デフォルトの PWM 周波数、デューティ サイクル、起動速度は、外部ピン接続により設定可能

    • ウォッチドッグ タイマを内蔵

  • I2C 通信インターフェイス

    • 最大 400kbps の高速モード I2C コントローラ

    • オープン ドレイン ピン

    • ハードウェアで選択可能な 16 個のアドレス

  • 動作特性

    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V

    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C

  • クロック システム

    • ±5% 精度の 32kHz 内部発振器

    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)

    • 32.768kHz デジタル クロック出力

  • パッケージ

    • 一般的なファン コントローラとの BOM 互換およびピン互換

    • 28 ピン LGA 4x4mm (WQFN 4x4mm と同じフットプリント)

    • RoHS に準拠

  • ファン制御と監視

    • 9 ビット PWM ドライブ、カスタマイズ可能な PWM デューティ サイクル変化率、および 25Hz ~ 25kHz の PWM 周波数により、最大 6 台のファンを制御可能

    • 速度と障害検出に適した最大 12 個の 11 ビット タコメータ入力

    • 自動ファン速度制御ループ、デジタル タコメータ出力によるファンの RPM 制御

  • 高いシステムの信頼性

    • 自動安全状態応答を備えたファン障害/フォルト検出

    • パワーアップ時のデフォルト値はハードウェアで選択可能デフォルトの PWM 周波数、デューティ サイクル、起動速度は、外部ピン接続により設定可能

    • ウォッチドッグ タイマを内蔵

  • I2C 通信インターフェイス

    • 最大 400kbps の高速モード I2C コントローラ

    • オープン ドレイン ピン

    • ハードウェアで選択可能な 16 個のアドレス

  • 動作特性

    • 広い電源電圧範囲:1.62V ~ 3.6V

    • 拡張動作温度範囲:-40°C~最高 125°C

  • クロック システム

    • ±5% 精度の 32kHz 内部発振器

    • 外部 32kHz 水晶発振器 (LFXT)

    • 32.768kHz デジタル クロック出力

  • パッケージ

    • 一般的なファン コントローラとの BOM 互換およびピン互換

    • 28 ピン LGA 4x4mm (WQFN 4x4mm と同じフットプリント)

    • RoHS に準拠

FAN31790 は、独立した PWM 出力と専用 TACH 入力を使用して 6 台のファンの速度を制御できるインテリジェントなファン コントローラです。このデバイスは 4 線式ファン用に設計されていますが、外部パワー トランジスタを介して 3 線式および 2 線式ファンの速度を変調するために使用できます。このデバイスは、6 個の専用タコメータ入力を使用して最大 12 台のファンの速度を監視できます。また、いずれかの PWM 出力チャネルを追加のタコメータとして再構成できます。タコメータを使用すると、デバイスは PWM デューティ サイクルを自動的に調整して、目的のファン速度を維持できます。ターゲット ファンの速度と更新レートは、I2C インターフェイスを介して設定できます。

このデバイスのデフォルトのパワーアップ状態は、外部接続を備えたハードウェアで構成可能です。ファンのスピンアップ動作、PWM 周波数、PWM デューティ サイクル、内蔵ウォッチドッグ タイマはすべて、ピン構成により構成できます。これにより、カスタム設定を I2C バス経由でロードする前に、ファンの動作をカスタマイズできます。

FAN31790 は、PWM/TACH ピンおよび I2C インターフェイス用の 1.62 ~ 3.6V の電源電圧をサポートしています。FAN31790 は、一般的なファン コントローラとピン互換、BOM 互換で、既存のソフトウェア ドライバを活用できるように整合する I2C インターフェイスとレジスタ マップを提供します。

FAN31790 は、独立した PWM 出力と専用 TACH 入力を使用して 6 台のファンの速度を制御できるインテリジェントなファン コントローラです。このデバイスは 4 線式ファン用に設計されていますが、外部パワー トランジスタを介して 3 線式および 2 線式ファンの速度を変調するために使用できます。このデバイスは、6 個の専用タコメータ入力を使用して最大 12 台のファンの速度を監視できます。また、いずれかの PWM 出力チャネルを追加のタコメータとして再構成できます。タコメータを使用すると、デバイスは PWM デューティ サイクルを自動的に調整して、目的のファン速度を維持できます。ターゲット ファンの速度と更新レートは、I2C インターフェイスを介して設定できます。

このデバイスのデフォルトのパワーアップ状態は、外部接続を備えたハードウェアで構成可能です。ファンのスピンアップ動作、PWM 周波数、PWM デューティ サイクル、内蔵ウォッチドッグ タイマはすべて、ピン構成により構成できます。これにより、カスタム設定を I2C バス経由でロードする前に、ファンの動作をカスタマイズできます。

FAN31790 は、PWM/TACH ピンおよび I2C インターフェイス用の 1.62 ~ 3.6V の電源電圧をサポートしています。FAN31790 は、一般的なファン コントローラとピン互換、BOM 互換で、既存のソフトウェア ドライバを活用できるように整合する I2C インターフェイスとレジスタ マップを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FAN31790 6 チャネル PWM/RPM ファン コントローラ PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/30
製品概要 Fan Controller Overview PDF | HTML 2026/08/04
アプリケーション概要 MAX31790 から FAN31790 への移行ガイド PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/06

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
LGA (ZFP) 28 Ultra Librarian