ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM25576-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Adjustable soft start, Frequency synchronization, Overcurrent protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Automotive Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.23 Features Adjustable soft start, Frequency synchronization, Overcurrent protection Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.001 Duty cycle (max) (%) 95
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 42V、170mΩ、N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:6V~42V
  • 最低 1.225V の調整可能な出力電圧
  • 1.5% のフィードバック リファレンス精度
  • 単一の抵抗を使用する場合、動作周波数を 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能
  • コントローラまたは周辺装置の周波数同期
  • 可変ソフト スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー アンプ
  • 内蔵保護機能
  • HTSSOP-20 EP (露出パッド)
  • WEBENCH Power Designer により、LM25576-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • 42V、170mΩ、N チャネル MOSFET を内蔵
  • 非常に広い入力電圧範囲:6V~42V
  • 最低 1.225V の調整可能な出力電圧
  • 1.5% のフィードバック リファレンス精度
  • 単一の抵抗を使用する場合、動作周波数を 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能
  • コントローラまたは周辺装置の周波数同期
  • 可変ソフト スタート
  • 電流モード制御アーキテクチャをエミュレート
  • 広帯域幅のエラー アンプ
  • 内蔵保護機能
  • HTSSOP-20 EP (露出パッド)
  • WEBENCH Power Designer により、LM25576-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM25576-Q1 は、使いやすい降圧型レギュレータで、ユーザーは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し最適化できます。LM25576-Q1 は 6V ~ 42V の入力電圧レンジで動作し、内蔵の 170mΩ Nチャネル MOSFET を使用して 3A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード アーキテクチャを活用しているため、ライン レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード レギュレータで一般的な、低いデューティ サイクルの制限はありません。動作周波数は 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMI を低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557x ファミリに属する複数の IC で、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25576-Q1 は、サイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル シャットダウン、およびリモート シャットダウンを行うため、高い信頼性を実現します。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した HTSSOP-20 パッケージで供給されます。LM25576-Q1 は、さまざまな WEBENCH オンライン設計支援ツールに対応しています。

LM25576-Q1 は、使いやすい降圧型レギュレータで、ユーザーは最小点数の部品を使用して、堅牢な電源を設計し最適化できます。LM25576-Q1 は 6V ~ 42V の入力電圧レンジで動作し、内蔵の 170mΩ Nチャネル MOSFET を使用して 3A の連続出力電流を供給します。このレギュレータはエミュレーション電流モード アーキテクチャを活用しているため、ライン レギュレーション、厳格な負荷過渡応答、容易なループ補償という固有の特性があり、電流モード レギュレータで一般的な、低いデューティ サイクルの制限はありません。動作周波数は 50kHz ~ 1MHz の範囲で調整可能であり、サイズと効率の最適化を達成できます。EMI を低減するための周波数同期ピンがあり、LM(2)557x ファミリに属する複数の IC で、自己同期または外部クロックへの同期を選択できます。LM25576-Q1 は、サイクルごとの電流制限、短絡保護、サーマル シャットダウン、およびリモート シャットダウンを行うため、高い信頼性を実現します。このデバイスは、放熱を助けるために露出したパッドがダイに取り付けられ、消費可能電力が増大した HTSSOP-20 パッケージで供給されます。LM25576-Q1 は、さまざまな WEBENCH オンライン設計支援ツールに対応しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
LMR33630-Q1 アクティブ 3.8V ~ 36V、3A 同期整流降圧電圧コンバータ Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25576-Q1 42V、3A、降圧スイッチング レギュレータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/18
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/05/08
ホワイト・ペーパー Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018/07/03
アプリケーション・ノート Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014/09/12
アプリケーション・ノート AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013/05/06
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013/04/24
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013/04/23
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 3 Amp Buck Regulator Using the LM5576 and LM25576 (Rev. B) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013/04/23
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013/04/23
製品概要 LM557x/LM2557x製品概要 2012/08/19
ユーザー・ガイド LM25576 Reference Design 6-42V input, 5V 3A output User Guide 2012/01/27
その他の技術資料 LM25576 Reference Design 6-42V input, 5V 3A output Files 2012/01/25
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007/08/19
ユーザー・ガイド Application Note 1579 LM25576 Evaluation Board (jp) 2007/03/18
アプリケーション・ノート Quick Start Guide for a 3 Amp Buck Regulator Using the LM5576 and LM25576 (jp) 2007/03/18
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005/09/19
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005/07/12
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004/05/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM25576 Non-Inverting and Inverting PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM306A.ZIP (123 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM25576 Non-Inverting and Inverting Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVM872A.ZIP (4 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM25576 PSpice Average Model

SNVM305.ZIP (57 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM25576 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM871.ZIP (2 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LM2557X-557XQUICK-CALC — LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SIMPLESWITCHER-COMPONENT-CALC — ダウンロード可能な LM(2)557x クイック・スタート SIMPLE SWITCHER コンポーネント・カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ