ホーム インターフェイス I2C、I3C、SPI の各 IC I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

PCA9306H

アクティブ

製品詳細

Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 1.2 VCCA (max) (V) 3.3 VCCB (min) (V) 1.8 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Features Enable pin Protocols I2C Frequency (max) (MHz) 0.4 VCCA (min) (V) 1.2 VCCA (max) (V) 3.3 VCCB (min) (V) 1.8 VCCB (max) (V) 5.5 Supply restrictions VCCA <= VCCB Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
X2SON (DQE) 8 1.4 mm² (1.4 mm × 1 mm)
  • 混在モードの I2C アプリケーションで、 SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • 最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I2C デバイスと複数のコントローラに対応
  • EN = 0Vの場合の、I2C ラインの負のグリッチ耐性
  • 次の電圧レベル変換が可能
    • 1.2V VREF1 および 1.8V、2.5V、3.3V、 または 5V VREF2
    • 1.8V VREF1 および 2.5V、3.3V、または 5V VREF2
    • 2.5V VREF1 および 3.3V または 5V VREF2
    • 3.3V VREF1 および 5V VREF2
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
  • Low 3.5Ω オン状態での入力ポートと出力ポート間の低抵抗により信号の歪みを低減
  • オープン ドレインの I2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
  • 5V 許容 I2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
  • EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
  • EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ フリー動作
  • フロースルー ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)
  • 混在モードの I2C アプリケーションで、 SDA および SCL ライン用の 2 ビット双方向トランスレータ
  • I2C バスおよび SMBus 互換
  • 最大伝播遅延が 1.5ns 未満で、Standard-mode および Fast-mode の I2C デバイスと複数のコントローラに対応
  • EN = 0Vの場合の、I2C ラインの負のグリッチ耐性
  • 次の電圧レベル変換が可能
    • 1.2V VREF1 および 1.8V、2.5V、3.3V、 または 5V VREF2
    • 1.8V VREF1 および 2.5V、3.3V、または 5V VREF2
    • 2.5V VREF1 および 3.3V または 5V VREF2
    • 3.3V VREF1 および 5V VREF2
  • 方向ピンを必要としない双方向電圧変換を実現
  • Low 3.5Ω オン状態での入力ポートと出力ポート間の低抵抗により信号の歪みを低減
  • オープン ドレインの I2C I/O ポート (SCL1、SDA1、SCL2、SDA2)
  • 5V 許容 I2C I/O ポートにより、混在モード信号動作をサポート
  • EN = LOW のとき SCL1、SDA1、SCL2、SDA2 ピンが高インピーダンス
  • EN = LOW のとき、絶縁のためのロックアップ フリー動作
  • フロースルー ピン配置によりプリント基板の配線を簡素化
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を上回る ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)

PCA9306H デバイスは、イネーブル(EN)入力を備えた双方向 I2C および SMBus 電圧レベル変換器であり、1.2V ~ 3.3V の VREF1 および 1.8V ~ 5.5V の VREF2 で動作します。

PCA9306Hデバイスは、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V の間の電圧を双方向に変換できます。スイッチのオン抵抗 (RON) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を High にすると、トランスレータ スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ フローが可能になります。EN が Low のとき、トランスレータ スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。

電圧変換に加えて、PCA9306H は、EN ピンを制御してFast mode 通信中に低速なバスを分離することにより、400kHz バスを 100kHz バスから分離できます。

PCA9306H デバイスは、イネーブル(EN)入力を備えた双方向 I2C および SMBus 電圧レベル変換器であり、1.2V ~ 3.3V の VREF1 および 1.8V ~ 5.5V の VREF2 で動作します。

PCA9306Hデバイスは、方向ピンを使用せず、1.2V と 5V の間の電圧を双方向に変換できます。スイッチのオン抵抗 (RON) が低いため、最小の伝播遅延で接続が可能です。EN を High にすると、トランスレータ スイッチがオンになり、SCL1 および SDA1 I/O がそれぞれ SCL2 および SDA2 I/O に接続され、ポート間の双方向データ フローが可能になります。EN が Low のとき、トランスレータ スイッチはオフになり、ポート間は高インピーダンス状態になります。

電圧変換に加えて、PCA9306H は、EN ピンを制御してFast mode 通信中に低速なバスを分離することにより、400kHz バスを 100kHz バスから分離できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート PCA9306H デュアル双方向 I2C バス / SMBus 電圧レベル シフタ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)

DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DQE) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ