THVD9491-SP
- TIA/EIA-485A および TIA/EIA-422B 規格の要件に適合またはそれを上回る性能
- 電源電圧:3V~5.5V
- 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
- 吸収線量 (TID) 特性評価済み
- 吸収線量 (TID) 100krad (Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
- シングルイベント効果 (SEE) の特性評価
- シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 75MeV cm2/mg (125℃)
- SMD# 5962R2522201PXE
- 宇宙グレード プラスチック (SP)
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリ / テスト施設
- 単一の製造施設
- 金ボンド ワイヤ
- NiPdAu リード仕上げ
- ミリタリー温度範囲 (-55℃~125℃)
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 製品のトレーサビリティ
- NASA ASTM E595 アウトガス仕様に適合
- データおよびイネーブル信号用の 1.65V~5.5V 電源
- SLR ピンで選択可能なデータ レート:
- 20Mbps および 50Mbps
- バス I/O 保護
- DC ±40V バス フォルト
- ±16kV HBM ESD
- ±12kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±12kV IEC 61000-4-2 気中放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
- グリッチのない電源投入 / 切断によるホット プラグイン機能
- 開放、短絡、アイドル バスのフェイルセーフ
- サーマル シャットダウン
- 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス ノード)
- 14 ピン SOIC パッケージによるドロップイン互換
THVD9491-SP は、データおよびイネーブル ロジック信号用の 1.65V ~ 5.5V のロジック電源と 3V ~ 5.5V のバス側電源を使用する、±40V 故障保護機能付き半二重および全二重 RS-422/RS-485 トランシーバです。デバイスはスルーレート選択機能を備えています。このスルーレート選択機能を使うと、SLR ピンの設定に基づいて 2 つの最大速度でこれらのデバイスを使うことができます。
IEC ESD 保護機能を内蔵しているため、システムレベルの外部保護部品は不要です。対称的な ±12V 入力同相範囲により、長いケーブルを使用する場合やグランド ループ電圧が大きい場合でもデータ通信の信頼性を高めることができます。250mV のレシーバ ヒステリシスを強化することで、高いノイズ除去性能を実現します。また、レシーバのフェイルセーフ機能により、入力が開放または短絡した場合、出力が確実に論理 High に固定されます。
半二重デバイスは、スペースに制約がある用途向けに、小型の VSON パッケージで供給されます。全二重デバイスは、標準の 14-SOIC パッケージで供給されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | THVD9491-SP 柔軟な I/O 電源に対応した、IEC ESD 対応、放射線強化 ±40V 故 障保護機能搭載、3V ~ 5.5V RS-485 トランシーバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/04/06 | |
| * | 放射線と信頼性レポート | Single-Event Effects (SEE) Radiation Report of the THVD9491-SP | PDF | HTML | 2026/10/27 | ||
| * | 放射線と信頼性レポート | THVD9491-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report | 2026/10/27 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
THVD24X2VEVM — THVD24X2V ファミリのパーツ向け評価基板 (EVM)
THVD24X2VEVM は、TI の THVD24X2V ファミリのパーツを迅速に評価するためのツールです。このパーツは、14-SOIC (D) パッケージに封止済みで、データ レートを選択可能な全二重 RS-485 トランシーバです。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。