TLC3555

アクティブ

製品詳細

Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function General-purpose timer Iq (typ) (mA) 0.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 超低消費電力
    • VDD = 5V で 1mA (標準値)
  • 最大 3MHz の非安定動作
  • レール ツー レールにスイング可能な CMOS 出力
  • 高い出力電流能力
    • 200mA (シンク)
    • 50mA (ソース)
  • 出力は CMOS、TTL、MOS と完全互換
  • RESET から VDD へのプルアップを内蔵
  • 既知の状態へのパワーオン リセット
  • サーマル シャットダウン保護内蔵
  • 1.5V~18V の単一電源動作
  • 超低消費電力
    • VDD = 5V で 1mA (標準値)
  • 最大 3MHz の非安定動作
  • レール ツー レールにスイング可能な CMOS 出力
  • 高い出力電流能力
    • 200mA (シンク)
    • 50mA (ソース)
  • 出力は CMOS、TTL、MOS と完全互換
  • RESET から VDD へのプルアップを内蔵
  • 既知の状態へのパワーオン リセット
  • サーマル シャットダウン保護内蔵
  • 1.5V~18V の単一電源動作

TLC3555 は、TI の CMOS プロセスを用いて製造されたモノリシック タイミング回路です。このタイマは、CMOS、TTL、MOS ロジックと完全互換であり、3MHz まで、さらにはそれを超える周波数でも動作します。TLC3555 は、性能と機能の両方の観点から既存の TLC555 を改良したものであり、より厳格な仕様許容誤差に加え、サーマル シャットダウンやパワーオン リセットなどの追加機能も備えています。

TLC3555 のトリガ、スレッショルド、リセットのロジックは、TLC555 と同じ真理値表に従います。リセット ピン (RESET) を High に設定すると標準的な動作になり、リセット ピンを Low に設定すると、フリップ フロップがリセットされて、出力が強制的に Low になります。TLC3555 は、RESET から VDD への内部プルアップ抵抗を備えているため、受動部品数を減らし、基板面積を削減できます。

伝搬遅延時間が短く、立ち上がりおよび立ち下がり時間が短いため、TLC3555 は、NE555 や TLC555 など従来のタイマよりも高い周波数の非安定動作をサポートしています。TLC3555 は、電源電圧が 15V の場合、TI の従来型非安定テスト回路で 3.1MHz のクリーンな方形波を実現します。TLC3555 を発振器として使用し、出力と入力を互いに接続すると、7.2MHz の発振周波数が得られます。高い周波数での応答は、回路の寄生成分が支配的です。TLC555 とピン互換の D パッケージに加えて、TLC3555 は DDF パッケージでも供給されるため、寄生成分を低減しながら簡潔な実装が可能です。

TLC3555 は、TI の CMOS プロセスを用いて製造されたモノリシック タイミング回路です。このタイマは、CMOS、TTL、MOS ロジックと完全互換であり、3MHz まで、さらにはそれを超える周波数でも動作します。TLC3555 は、性能と機能の両方の観点から既存の TLC555 を改良したものであり、より厳格な仕様許容誤差に加え、サーマル シャットダウンやパワーオン リセットなどの追加機能も備えています。

TLC3555 のトリガ、スレッショルド、リセットのロジックは、TLC555 と同じ真理値表に従います。リセット ピン (RESET) を High に設定すると標準的な動作になり、リセット ピンを Low に設定すると、フリップ フロップがリセットされて、出力が強制的に Low になります。TLC3555 は、RESET から VDD への内部プルアップ抵抗を備えているため、受動部品数を減らし、基板面積を削減できます。

伝搬遅延時間が短く、立ち上がりおよび立ち下がり時間が短いため、TLC3555 は、NE555 や TLC555 など従来のタイマよりも高い周波数の非安定動作をサポートしています。TLC3555 は、電源電圧が 15V の場合、TI の従来型非安定テスト回路で 3.1MHz のクリーンな方形波を実現します。TLC3555 を発振器として使用し、出力と入力を互いに接続すると、7.2MHz の発振周波数が得られます。高い周波数での応答は、回路の寄生成分が支配的です。TLC555 とピン互換の D パッケージに加えて、TLC3555 は DDF パッケージでも供給されるため、寄生成分を低減しながら簡潔な実装が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLC3555 高速 CMOS タイマ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian