TLV9023L-Q1
- Qualified for automotive applicationsAEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: –40°C to 125°C
- Output latch with falling-edge triggered clear
- Three individual outputs plus AND output
- AND input for connecting multiple devices
- Power-on Reset (POR) for known start-up
- Latched state on power-up
- 1.65V to 5.5V supply range
- Precision input offset voltage: 300µV
- Rail-to-Rail inputs with fault tolerance
- 95ns typical propagation delay
- Low quiescent current: 22µA per channel
- Low input bias current: 5pA
- open-drain comparator outputs with soft pull-up
- Functional Safety-Capable
The TLV9023L-Q1 is a triple channel latching comparator with separate outputs and a combined AND output. The family also offers low input offset voltage, power on reset (POR), and fault-tolerant rail-to-rail inputs. These devices have an excellent speed-to-power combination with a propagation delay of 95ns with a quiescent supply current of only 22µA per channel.
The unique feature of the TLV9023L-Q1 is the output latching capability. The output latches upon the first high-to-low threshold crossing, allowing capture of an event or error condition without the full attention of a system controller. This allows events to be captured at start up while the system controller is still initializing or busy with other tasks. The falling-edge triggered clear input allows the system controller to reset the latch after performing any needed tasks and meets safety-critical requirements.
These comparators also feature fault-tolerant inputs that can go up to 6V without damage with no output phase inversion. This makes this family of comparators designed for precision voltage monitoring in harsh, noisy environments.
The TLV9023L-Q1 has open-drain outputs that can be pulled-up below or beyond the supply voltage for ORing multiple outputs or level translation. The AND output is push-pull to eliminate the need for a pull-up resistor for a output low start-up state.
The family is specified for the Automotive temperature range of -40°C to +125°C and are available in standard leaded and leadless packages.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機能安全情報 | TLV9023L-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA | PDF | HTML | 2026/10/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板
SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。