製品詳細

Local sensor accuracy (max) 1, 1.2, 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features Industry standard pinout
Local sensor accuracy (max) 1, 1.2, 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 Supply current (max) (µA) 12 Interface type Analog output Sensor gain (mV/°C) 10 Features Industry standard pinout
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • サーミスタに対するコスト効率の優れた代替
  • 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
    • ±2.5℃ (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235)
    • ±2.5℃ (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236)
  • 2 つの精度レベルで供給
    • A2 レベル:±0.5℃ (標準値)
    • A4 レベル:±1℃ (標準値)
  • 正の勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値)
    • 10mV/℃、0℃で500mV (TMP235)
    • 19.5mV/℃、0℃で400mV (TMP236)
  • 広い動作電源電圧範囲
    • 2.3V~5.5V (TMP235)
    • 3.1V~5.5V (TMP236)
  • 出力の短絡保護
  • 低消費電力:9µA (標準値)
  • 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
  • 供給されるパッケージ・オプション
    • 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
    • 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
    • 業界標準の LMT8x-Q1 および LM20 温度センサとフットプリント互換
  • サーミスタに対するコスト効率の優れた代替
  • 広い温度範囲にわたって厳密な精度を維持
    • ±2.5℃ (最大値):-40℃~+150℃ (TMP235)
    • ±2.5℃ (最大値):-10℃~+125℃ (TMP236)
  • 2 つの精度レベルで供給
    • A2 レベル:±0.5℃ (標準値)
    • A4 レベル:±1℃ (標準値)
  • 正の勾配のセンサ・ゲイン、オフセット (標準値)
    • 10mV/℃、0℃で500mV (TMP235)
    • 19.5mV/℃、0℃で400mV (TMP236)
  • 広い動作電源電圧範囲
    • 2.3V~5.5V (TMP235)
    • 3.1V~5.5V (TMP236)
  • 出力の短絡保護
  • 低消費電力:9µA (標準値)
  • 最大 1000pF の負荷を駆動できる強力な出力
  • 供給されるパッケージ・オプション
    • 5 ピンの SC70 (DCK) 表面実装
    • 3 ピンの SOT-23 (DBZ) 表面実装
    • 業界標準の LMT8x-Q1 および LM20 温度センサとフットプリント互換

TMP23x デバイスは、温度に比例する出力電圧を備えた高精度 CMOS IC リニア・アナログ温度センサのファミリであり、多様なアナログ温度センシング・アプリケーションで使用できます。これらの温度センサは、市販の類似のピン互換デバイスよりも高精度であり、0℃~+70℃の範囲で ±0.5℃ (標準値) の精度を持っています。本シリーズの高い精度は、多くのアナログ温度センシング・アプリケーション向けに設計されたものです。TMP235デバイスは、-40℃~+150℃の温度範囲と、2.3V~5.5Vの電源電圧範囲の全体にわたって、10mV/℃の正の出力勾配を提供します。より高ゲインのTMP236センサは、-10℃~+125℃と、3.1V~5.5Vの電源電圧範囲について、19.5mV/℃の正の出力勾配を提供します。

標準静止電流は9µA、標準の電源オン時間は800µsで、効果的な電源サイクリング・アーキテクチャにより、バッテリ駆動のデバイスで消費電力を最小化できます。Class-AB出力ドライバは最大出力が500µAと強力で、最大1000pFの容量性負荷を駆動でき、アナログ/デジタル・コンバータのサンプルおよびホールド入力と直接接続するよう設計されています。優れた精度と強力なリニア出力ドライバを備えたTMP23xアナログ出力温度センサは、パッシブなサーミスタに代わるコスト効率の優れた代替品となります。

TMP23x デバイスは、温度に比例する出力電圧を備えた高精度 CMOS IC リニア・アナログ温度センサのファミリであり、多様なアナログ温度センシング・アプリケーションで使用できます。これらの温度センサは、市販の類似のピン互換デバイスよりも高精度であり、0℃~+70℃の範囲で ±0.5℃ (標準値) の精度を持っています。本シリーズの高い精度は、多くのアナログ温度センシング・アプリケーション向けに設計されたものです。TMP235デバイスは、-40℃~+150℃の温度範囲と、2.3V~5.5Vの電源電圧範囲の全体にわたって、10mV/℃の正の出力勾配を提供します。より高ゲインのTMP236センサは、-10℃~+125℃と、3.1V~5.5Vの電源電圧範囲について、19.5mV/℃の正の出力勾配を提供します。

標準静止電流は9µA、標準の電源オン時間は800µsで、効果的な電源サイクリング・アーキテクチャにより、バッテリ駆動のデバイスで消費電力を最小化できます。Class-AB出力ドライバは最大出力が500µAと強力で、最大1000pFの容量性負荷を駆動でき、アナログ/デジタル・コンバータのサンプルおよびホールド入力と直接接続するよう設計されています。優れた精度と強力なリニア出力ドライバを備えたTMP23xアナログ出力温度センサは、パッシブなサーミスタに代わるコスト効率の優れた代替品となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TMP300 アクティブ 抵抗プログラマブル、最大 18V に対応、温度スイッチとアナログ出力センサ Temperature switch with both analog and comparator outputs with a standard sensor gain (10 mV/°C), and supporting voltage range (1.8 to 18V).
LM50 アクティブ 10mV/℃ のゲイン、±2℃、アナログ出力温度センサ Similar accuracy (±2°C) with the same sensor gain (10 mV/°C). Offers wider operating voltage range (4.5 to 10V).
ISOTMP35 アクティブ 10mV/℃、アナログ出力、1.2℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ First-in-market integrated isolation with the same sensor gain (10 mV/°C)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP23x 低消費電力、高精度アナログ出力温度センサ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2019/11/20
アプリケーション概要 Improving System Reliability in Auto and Ind. Cameras w/ AccurateTemp. Sensing PDF | HTML 2022/01/03
アプリケーション概要 最新の温度センシング技術でディスプレイを保護する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/08/10
技術記事 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020/04/07
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020/03/25
アプリケーション概要 Self Diagnostics and Environmental Sensing in IP Network Cameras 2019/10/10
技術記事 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019/09/12
アプリケーション・ノート Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019/01/18
技術記事 Should you choose an NTC thermistor, linear thermistor or analog temperature senso PDF | HTML 2015/10/12
ホワイト・ペーパー Temperature sensor solutions for low-voltage systems 2005/05/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP-MSP430FR2476 — MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キット

LP-MSP430FR2476 LaunchPad™ 開発キットは MSP430FR2476 バリュー ライン センシング マイコン(MCU)をベースとした使いやすい評価基板(EVM)です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定のためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力 MSP430FR2x バリュー ライン センシング マイコン プラットフォームでの開発の開始に必要なすべての機能が含まれています。このキットはシンプルなユーザー インターフェイスを作成するための 2 個のボタン、2 個の LED(1 個は RGB LED)、1 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TMP235EVM — TMP235 低消費電力アナログ温度センサの評価基板

TMP235EVM 評価基板 (EVM) は、TMP235 アナログ温度センサーをテストおよび評価するためのプラグアンドプレイシステムです。この評価基板は USB インターフェイスを利用して制御とデータ ストリーミングを実行し、PC の USB ポートに接続することができます。評価基板を PC に接続してGUI が起動すると、シンプルな GUI により、数秒で温度測定をストリーミングできます。この評価基板は、PC の USB インターフェイスと、TMP235 に対するアナログ インターフェイスの間のブリッジとして機能する MSP430F5528 マイコンをホストします。PCB のセンサ (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC489 — TMP23xEVM GUI v1.3

サポート対象の製品とハードウェア

多くの TI リファレンス デザインには、TMP235 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ