ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62153

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS62901 アクティブ 1.5-mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 5 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000017 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN (RGT) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 最大 1A の出力電流
  • 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • パワーセーブ・モードへのシームレスな移行
  • 静止電流:17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • TPS62130 および TPS62140とピン互換
  • 3mm × 3mm の VQFN-16 パッケージで供給
  • TPS82150 モジュールを使って設計を迅速化
  • DCS-Control™ トポロジ
  • 入力電圧範囲:3V~17V
  • 最大 1A の出力電流
  • 出力電圧を 0.9V~6V の範囲で調整可能
  • ピンにより出力電圧を選択可能 (公称値、+5%)
  • ソフトスタートとトラッキングをプログラム可能
  • パワーセーブ・モードへのシームレスな移行
  • 静止電流:17µA (標準値)
  • 動作周波数を選択可能
  • パワー・グッド出力
  • 100% デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護
  • TPS62130 および TPS62140とピン互換
  • 3mm × 3mm の VQFN-16 パッケージで供給
  • TPS82150 モジュールを使って設計を迅速化

TPS6215x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって、高速な過渡応答および高精度の出力電圧が得られます。

3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。このデバイスは、0.9V~6V の出力電圧で、最大 1A の連続出力電流を供給できます (100%デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。

パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。

このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3 × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

TPS6215x ファミリは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータで、電力密度の高いアプリケーション向けに最適化されています。スイッチング周波数が標準値で 2.5MHz と高いため、小型のインダクタを使用でき、また、DCS-Control トポロジの採用によって、高速な過渡応答および高精度の出力電圧が得られます。

3V~17V の広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスは、リチウムイオンや他のバッテリ、および 12V の中間電力レールで動作するシステムに理想的です。このデバイスは、0.9V~6V の出力電圧で、最大 1A の連続出力電流を供給できます (100%デューティ・サイクル・モードの場合)。ソフトスタート・ピンを使って出力電圧のスタートアップ・ランプを制御できるため、スタンドアロン電源としても、またトラッキング構成でも動作できます。イネーブル (EN) ピンとオープン・ドレインのパワーグッド (PG) ピンを設定することにより、電源シーケンスも可能です。

パワーセービング・モードでは、このデバイスは VIN から約 17µA の静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は 2µA 未満です。

このデバイスには可変出力電圧と固定出力電圧のバージョンがあり、3 × 3mm (RGT) の16 ピン VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS62143 アクティブ 3x3 QFN パッケージ封止、3 ~ 17V、2A、降圧コンバータ This product is pin-to-pin, 2-A and has the same fixed-output voltage.
TPS62133 アクティブ 3x3 QFN パッケージ、3~17V、3A 降圧コンバータ A pin-to-pin 3-A product with the same fixed-output voltage.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6215x 3V~17V、1A 降圧コンバータ、3mm × 3mm QFN パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022/01/03
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. C) PDF | HTML 2026/09/21
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023/12/06
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023/01/23
アナログ デザイン ジャーナル Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018/06/22
アナログ デザイン ジャーナル Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017/10/24
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017/06/28
アナログ デザイン ジャーナル Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016/10/24
アナログ デザイン ジャーナル Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015/10/30
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015/07/15
アナログ デザイン ジャーナル Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015/01/29
アプリケーション・ノート Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014/09/04
アプリケーション・ノート Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014/06/26
アナログ デザイン ジャーナル High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013/07/25
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012/08/09
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012/01/13
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012/01/12
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011/09/19
アナログ デザイン ジャーナル IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011/06/17
アプリケーション・ノート Performing Accurate Power Save Mode Efficiency Measurements (Rev. B) PDF | HTML 2006/04/18

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62150EVM-505 — Evaluation Module for TPS62150 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN

  • Related Terms:
    • Synchronous Step Down DC-DC Converter
    • DC to DC Step Down Converter
    • Buck DC DC Converter

The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS62153 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM447B.ZIP (34 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS62153 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA39.ZIP (115 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS62153 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA38.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP10896 — エンタープライズ イーサネット スイッチ向け、包括的な PMBus 電源システムのリファレンス デザイン

3 系統の ASIC/FPGA コア電圧、DDR3 コア メモリ電圧、高性能イーサネット スイッチで使用されている補助電圧に対応する、包括的な PMBus 電源システム。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP11399 — 企業向けイーサネット スイッチ用 PMBus 電源システムのリファレンス デザイン

PMP11399 は、ASIC/FPGA の 3 つのコア電圧、DDR3 コア メモリ電圧、VTT 終端電圧、高性能イーサネット スイッチで一般的に採用されている補助電圧向けの包括的な PMBus 電源システムです。ハードウェアには GUI が付属しており、ユーザーは電源の構成と監視をリアルタイムで実行できます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP20873 — 効率 99% の 1kW GaN ベース CCM トーテムポール力率補正 (PFC) コンバータのリファレンス デザイン

連続導通モード(CCM)トーテムポール力率補正(PFC)は、シンプルで高効率なパワー コンバータを実現します。  99% の効率を実現するためには、さまざまな設計上の詳細を考慮する必要があります。  PMP20873 リファレンス デザインでは、TI の 600VGaN 出力段、LMG3410、TI の UCD3138 デジタル コントローラを使用します。  設計概要で、CCM トーテムポール トポロジ動作の詳細、回路設計の詳細な考慮事項、磁気素子およびファームウェア制御設計上の考慮事項を説明します。このコンバータは 100KHz で動作します。AC ライン クロスオーバーでのソフト (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ