ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B87-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 252 PSRR at 100 KHz (dB) 70 Iq (typ) (mA) 0.017 Features Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 29.7 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.85 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 360 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 3 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 3.3 Fixed output options (V) 3.3, 5 Noise (µVrms) 252 PSRR at 100 KHz (dB) 70 Iq (typ) (mA) 0.017 Features Power good Thermal resistance θJA (°C/W) 29.7 TI functional safety category Functional Safety-Capable Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 0.85 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 360 Operating temperature range (°C) -40 to 150
TO-252 (KVU) 5 66.726 mm² (6.6 mm × 10.11 mm) HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
  • 出力電圧範囲:3.3V および 5V (固定)
  • 最大出力電流:500mA
  • 出力電圧精度:±0.85% (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 475mV (最大値)、450mA 時
  • 低い静止電流:
    • 軽負荷時:17µA (標準値)
  • 優れたライン過渡応答:
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • パワー グッド、プログラマブル遅延期間付き
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • パッケージ オプション:
    • 5 ピン TO-252 パッケージ:29.7℃/W RθJA
    • サーマル パッド付き 8 ピン HSOIC-8 パッケージ:41.8℃/W RθJA
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃、TA
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 入力電圧範囲:3V~40V (最大 42V)
  • 出力電圧範囲:3.3V および 5V (固定)
  • 最大出力電流:500mA
  • 出力電圧精度:±0.85% (最大値)
  • Low ドロップアウト電圧:
    • 475mV (最大値)、450mA 時
  • 低い静止電流:
    • 軽負荷時:17µA (標準値)
  • 優れたライン過渡応答:
    • VOUT の ±2% の偏差 (コールド クランク時)
    • VOUT の ±2% の偏差 (1V/µs の VIN スルーレート)
  • パワー グッド、プログラマブル遅延期間付き
  • 2.2µF 以上のコンデンサで安定
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • パッケージ オプション:
    • 5 ピン TO-252 パッケージ:29.7℃/W RθJA
    • サーマル パッド付き 8 ピン HSOIC-8 パッケージ:41.8℃/W RθJA

TPS7B87-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト リニア レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。軽負荷時の静止電流がわずか 17µA であるため、このデバイスは、スタンバイ システムにおけるマイクロコントローラ (MCU) やコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなど、常時オンのコンポーネントへの電力供給に適した設計になっています。

このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±0.85% の高い DC 精度を維持します。

パワー グッド遅延は外部コンポーネントによって調整できるため、アプリケーション固有のシステムに合わせて遅延時間を構成できます。

このデバイスは熱伝導性のパッケージで供給されるため、デバイスが回路基板に熱を効率的に伝達できます。

TPS7B87-Q1 は、車載用アプリケーションのバッテリに接続するように設計された低ドロップアウト リニア レギュレータです。このデバイスの入力電圧範囲は 40V まで拡張されているため、車載用システムで予測される過渡事象 (負荷ダンプなど) にも耐えられます。軽負荷時の静止電流がわずか 17µA であるため、このデバイスは、スタンバイ システムにおけるマイクロコントローラ (MCU) やコントローラ エリア ネットワーク (CAN) トランシーバなど、常時オンのコンポーネントへの電力供給に適した設計になっています。

このデバイスは、負荷やラインの変動 (例:コールド クランク条件時) に出力が素早く応答できる最先端の過渡応答性能を備えています。またこのデバイスは、ドロップアウトからの回復時に出力オーバーシュートを最小限に抑える革新的なアーキテクチャを採用しています。通常動作時は、ライン、負荷、温度の全範囲にわたって誤差 ±0.85% の高い DC 精度を維持します。

パワー グッド遅延は外部コンポーネントによって調整できるため、アプリケーション固有のシステムに合わせて遅延時間を構成できます。

このデバイスは熱伝導性のパッケージで供給されるため、デバイスが回路基板に熱を効率的に伝達できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS7B86-Q1 アクティブ 車載、パワー グッド機能搭載、500mA、40V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Similar performance with an enable pin
TPS7B88-Q1 アクティブ 車載対応、高速過渡応答、500mA、40V、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ Similar performance in a 3-pin DPAK package

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7B87-Q1 車載対応、500mA、40V、低ドロップアウト レギュレータ 、パワー グッド付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/12/05
アプリケーション・ノート 基板レイアウトが LDO の放熱性能に及ぼす影響に関する実証的 分析 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/23
機能安全情報 TPS7B87-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2025/07/01
e-Book(PDF) LDO の基礎 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/22
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019/06/27
技術記事 LDO basics: dropout PDF | HTML 2017/03/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MLTLDO2EVM-037 — DCY、DDA、KVUパッケージ向け汎用LDOリニア電圧レギュレータの評価モジュール

MLTLDO2EVM-037 マルチパッケージ低ドロップアウト (LDO) 評価基板 (EVM) を使用すると、独自回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価することができます。この EVM 構成は、DDA、3 ピンと 5 ピンの各 KVU、DCY という各パッケージのフットプリントを確保しており、実際に使用するパーツの半田付けと評価を実施できます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS7B87-Q1 PSpice Transient Model (3.3-V Output)

SBVM971.ZIP (12 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS7B87-Q1 PSpice Transient Model (5-V Output)

SBVM972.ZIP (12 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-252 (KVU) 5 Ultra Librarian
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ