홈 전력 관리 DC/DC 전력 모듈 절연 전원 모듈(일체형 변압기)

DCP020505

활성

제품 상세 정보

Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 2W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Push-Pull Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 4.5 Features 2W, Single output, Unregulated Device type Isolated modules Regulated outputs (#) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
PDIP (NVA) 7 180.292 mm² (19.18 mm × 9.4 mm) SOIC (DVB) 12 184.907 mm² (17.9 mm × 10.33 mm)
  • 1-kV Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 12-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 12 V, 15 V, or 24 V
  • Output voltage: 3.3 V, ±5 V, 7 V, 9 V, ±12 V, or ±15 V
  • Device-to-device synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protection
  • High efficiency
  • 1-kV Isolation (operational): 1-second test
  • Continuous voltage applied across isolation barrier: 60 VDC / 42.5 VAC
  • UL1950 recognized component
  • EN55022 class B EMC performance
  • 7-Pin PDIP and 12-pin SOP packages
  • Input voltage: 5 V, 12 V, 15 V, or 24 V
  • Output voltage: 3.3 V, ±5 V, 7 V, 9 V, ±12 V, or ±15 V
  • Device-to-device synchronization
  • Thermal protection
  • Short-circuit protection
  • High efficiency

The DCP02 series is a family of 2-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the DCP02 series of devices provide extra features such as output disable and synchronization of switching frequencies.

This combination of features and small size makes the DCP02 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

The DCP02 series is a family of 2-W, isolated, unregulated DC/DC converter modules. Requiring a minimum of external components and including on-chip device protection, the DCP02 series of devices provide extra features such as output disable and synchronization of switching frequencies.

This combination of features and small size makes the DCP02 series of devices suitable for a wide range of applications, and is an easy-to-use solution in applications requiring signal path isolation.

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 데이터 시트 DCP02 Series, 2-W, 1000-VRMS Isolated, Unregulated DC/DC Converter Modules datasheet (Rev. N) PDF | HTML 2020. 5. 26

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 핀 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
PDIP (NVA) 7 Ultra Librarian
SOIC (DVB) 12 Ultra Librarian

주문 및 품질

권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요. ​​​​​​​​​​​​​​

동영상