LPV521P

활성

싱글, 5.5V, 6.2kHz, 350nA 정동작 전류, 1.6V 공급 장치(최소), RRIO 연산 증폭기 | P | 8 | -40 to 125

다음과 동일: LPV521P.A 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

품질 정보

등급 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
납 마감/볼 재질 NiPdAu
MSL 등급/피크 리플로우 N/A for Pkg Type
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 PDIP (P) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 50 | TUBE

LPV521의 주요 특징

  • For VS = 5V, typical unless otherwise noted:
    • Supply current at VCM = 0.3V: 400nA (max)
    • Operating voltage range: 1.6V to 5.5V
    • Low TCVOS: 3.5µV/°C (max)
    • VOS: 1mV (max)
    • Input bias current: 40fA
    • PSRR: 109dB
    • CMRR: 102dB
    • Open-loop gain: 132dB
    • Gain bandwidth product: 6.2kHz
    • Slew rate: 2.4V/ms
    • Input voltage noise at f = 100Hz: 255nV/√Hz
    • Temperature range: −40°C to +125°C

LPV521에 대한 설명

The LPV521 is a single, nanopower, 552nW amplifier designed for ultra-long-life battery applications. The operating voltage range of 1.6V to 5.5V coupled with typically 351nA of supply current make this device an excellent choice for RFID readers and remote-sensor nanopower applications. The device has an input common-mode voltage 0.1V over the rails, specified TCVOS, and voltage-swing-to-the-rail output performance. The LPV521 has a carefully designed CMOS input stage that outperforms competitors with typically 40fA IBIAS currents. This low input current significantly reduces IBIAS and IOS errors introduced in megohm resistance, high-impedance photodiode and charge sense applications. The LPV521 is a member of the PowerWise family, and has an exceptional power-to-performance ratio.

The wide input common-mode voltage range, specified 1mV VOS and 3.5µV/°C TCVOS enables accurate and stable measurement for both high-side and low-side current sensing.

EMI protection is designed into the device to reduce sensitivity to unwanted RF signals from cell phones or other RFID readers.

The LPV521 is offered in 5-pin SC70 and 8-pin PDIP packages.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기