PTH08080WAST

활성

2.25V, 4.5V~18V 입력 넓은 조정 미니어처 전원 모듈 | EUG | 5 | -40 to 85

다음과 동일: PTH08080WAST.B 이 부품 번호는 위에 나열된 부품 번호와 동일합니다. 위에 나열된 부품 번호 수량 만큼만 주문 가능합니다.
  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PTH08080WAS 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TIW TRAY
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

품질 정보

등급 Catalog
RoHS No
REACH Affected
납 마감/볼 재질 SnPb
MSL 등급/피크 리플로우 Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 DIPMODULE (EUG) | 5
작동 온도 범위(°C) -40 to 85
패키지 수량 | 캐리어 250 | SMALL T&R

PTH08080W의 주요 특징

  • Up to 2.25-A Output Current at 85°C
  • 4.5-V to 18-V Input Voltage Range
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.9 V to 5.5 V)
  • Efficiencies Up To 93%
  • On/Off Inhibit
  • Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Output Overcurrent Protection (Nonlatching, Auto-Reset)
  • Overtemperature Protection
  • Ambient Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Surface-Mount Package
  • Safety Agency Approvals: UL/CUL 60950, EN60950

PTH08080W에 대한 설명

The PTH08080W is a highly integrated, low-cost switching regulator module that delivers up to 2.25 A of output current. The PTH08080W sources output current at a much higher efficiency than a TO-220 linear regulator IC, thereby eliminating the need for a heat sink. Its small size (0.5 × 0.6 in) and flexible operation creates value for a variety of applications.

The input voltage range of the PTH08080W is from 4.5 V to 18 V, allowing operation from either a 5-V or 12-V input bus. Using state-of-the-art switched-mode power-conversion technology, the PTH08080W can step down to voltages as low as 0.9 V from a 5-V input bus, with less than 1 W of power dissipation. The output voltage can be adjusted to any voltage over the range, 0.9 V to 5.5 V, using a single external resistor. Operating features include an undervoltage lockout (UVLO), on/off inhibit, overcurrent protection, and overtemperature protection. Target applications include telecommunications, test and measurement applications, and high-end consumer products. This product is available in both through-hole and surface-mount package options, including tape and reel.

  • 재고:
    제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

가격

수량 가격
—
—
—
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

PTH08080WAS 활성
패키지 수량 | 캐리어 90 | TIW TRAY
재고
재고 없음
Not available
수량 | 가격 1ku | — — — +
제한: 이 제한은 설계 평가를 위한 샘플 구매를 보호하기 위해 적용되는 것이며, 재고가 더 확보되면 풀릴 예정입니다.
재고 없음
Not available

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기