TIDM-SERVODRIVE

TIDM-SERVODRIVE

Designdateien

Überblick

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes multiple position sensor interfaces, diverse current sensing techniques, hot-side partitioning options and expansion for safety and industrial Ethernet.

Merkmale
  • Multi-sense current topologies
  • Configurable isolation partitioning
  • High performance real time control
  • Multi-protocol encoder interfaces
  • Flexible real time connectivity
  • Functional safety expansion port
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAT9.PDF (1757 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRI26.PDF (141 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCB70.ZIP (261 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRI27.ZIP (509 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRI24.PDF (704 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDRI25.PDF (325 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28375S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28377D-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28377S-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für den Automobilbereich, mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMI

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28379D-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Spe

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3502 — Rail-to-Rail-Komparator, 4,5 ns

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74AUP1G74 — Energieeffizienter Einzelflipflop, Typ D, positive Flankenauslösung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62420 — Zweifacher einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA und 1000 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-Schnittstelle in

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7220C — 2/0-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7221A — 1/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2771 — Einfach-Operationsverstärker 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs)

Datenblatt: PDF
Universal-Operationsverstärker

TLV2772 — Zweifach-Operationsverstärker, 5,5 V, 5,1 MHz, hohe Anstiegsrate (10,5 V/μs)

Datenblatt: PDF
Isolierte ADCs

AMC1204 — Isolierter Basismodulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1050 — Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCH010512D — Geregelte isolierte DC/DC-Miniaturwandler, 1 W, 3 KVDC

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS730 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS795 — Low-Dropout-Spannungsregler mit 500 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2051B — USB-Leistungsschalter, 0,5 A Laden, 2,7-5,5 V, 70 mΩ, Active-High

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS27082L — 8 V, 3 A, 44 mΩ-Lastschalter mit einstellbarer Anstiegszeit und Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML
NAND-Gatter

SN74HC03 — NAND-Gatter mit Open-Drain-Ausgängen, vier Kanäle, zwei Eingänge, 2 V bis 6 V, 5,2 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74ALVC244 — 8-Kanal-Puffer, 1,65 bis 3,6 V mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G07 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 bis 5,5 V mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G332 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 3 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LMP7709 — Präziser Vierfach-Verstärker, CMOS-Eingang, PRIO, großer Versorgungsspannungsbereich, dekompensiert

Datenblatt: PDF
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD3088E — RS-485-Transceiver, halbduplex, energieeffizient

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28374S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 12b-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28375S — C2000™ 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xCPU, 1xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 12b-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28376S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 512 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28377D — C2000™ 32-bit-MCU mit 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16b-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28377S — C2000™ 32-bit-MCU, 400 MIPS, 1×CPU, 1×CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, EMIF, 16-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28379D — C2000™-MCU, 32 Bit, 800 MIPS, 2xCPU, 2xCLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash, CLB, EMIF, 16b-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28379S — 32-Bit-MCU C2000™ mit 400 MIPS, 1x CPU, 1x CLA, FPU, TMU, 1024 KB Flash-Speicher, CLB, EMIF und 1

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3895 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3897 — Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0104 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 4 Bit, autom. Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0106 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 6 Bit, automatische Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

HVPMSMMTR — Hochspannungs-Permanentmagnet-Synchronmotor

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-SERVODRIVE — Referenzdesign für industriellen Servoantrieb und AC-Wechselrichterantrieb
Entwicklungskit
TMDXIDDK379D — C2000 DesignDRIVE-Entwicklungskit für Industriemotorsteuerung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

HVPMSMMTR — Hochspannungs-Permanentmagnet-Synchronmotor

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-SERVODRIVE — Referenzdesign für industriellen Servoantrieb und AC-Wechselrichterantrieb
Entwicklungskit
TMDXIDDK379D — C2000 DesignDRIVE-Entwicklungskit für Industriemotorsteuerung
Entwicklungskit

TMDXIDDK379D — C2000 DesignDRIVE-Entwicklungskit für Industriemotorsteuerung

The DesignDRIVE Development Kit is a reference design for a complete industrial drive directly connecting to a three phase ACI or PMSM motor. Many drive topologies can be created from the combined control, power and communications technologies included on this single platform.  Includes (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02006 — Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI) TIDM-SERVODRIVE — Referenzdesign für industriellen Servoantrieb und AC-Wechselrichterantrieb
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDXIDDK379D — C2000 DesignDRIVE-Entwicklungskit für Industriemotorsteuerung

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02006 — Referenzdesign für verteilten Mehrachs-Servoantrieb über schnelle serielle Schnittstelle (FSI) TIDM-SERVODRIVE — Referenzdesign für industriellen Servoantrieb und AC-Wechselrichterantrieb

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden DesignDRIVE Development Kit - Servo and AC Inverter Drives Design Guide 29.09.2015
Whitepaper Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13.07.2020
Technischer Artikel A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 11.07.2018
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20.11.2015
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 10.11.2015
Benutzerhandbuch DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - Hardware Reference Guide 21.05.2015
Product overview DesignDRIVE Kit (Rev. A) 14.05.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00171 — Referenzdesign für isolierte Messung von Strom-Shunt und Spannung zur Verwendung in Motorantrieben TIDA-00172 — Referenzdesign für eine Schnittstelle zu einem Positions-Encoder mit EnDat 2.2 TIDA-00175 — Referenzdesign für BiSS-Positions-Encoder für 5 V TIDA-00176 — Referenzdesign für die Schnittstelle zu Sin/Cos-Encodern mit hochauflösender Positionsinterpolati TIDA-00180 — Stromversorgung mit programmierbarer Ausgangsspannung und Schutzfunktion für Positionsgeberschnittst TIDA-00181 — Isolierte Stromversorgung mit IGBT-Gate-Treiber, Gegentaktwandler und 4 Ausgängen TIDA-00199 — Isolierte Fly-Buck-Stromversorgung von IGBT-Gate-Treibern mit breitem Eingangsbereich für Dreiphasen TIDA-00201 — Differenzielle Signalumformungsschaltung zur Strom- und Spannungsmessung mit Fluxgate-Sensoren TIDA-00208 — Unsymmetrische Signalumformungsschaltung zur Strom- und Spannungsmessung mit Fluxgate-Sensoren TIDA-00315 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgung von Servoantrieben, 30 W, Eingang 100/200 V AC TIDA-00316 — Referenzdesign zur Schnittstellenverbindung von Hall-Sensoren am Stromausgang und CTs mit Pseudodiff TIDA-00368 — Referenzdesign für die Kopplung von Stromausgangshallsensoren und CTs mit Differenzial-ADC/MCU TIDA-00439 — Shunt-basierter Erdschlussschutz für Wechselrichter mit 100/110-VAC-Stromversorgung – Referenzdesign TIDA-00442 — Shunt-basierter Erdschlussschutz für Wechselrichter mit 220-VAC-Stromversorgung – Referenzdesign TIDA-00443 — Referenzdesign für PFC mit 98 % Wirkungsgrad, 230 V, 900 W, für invertergespeiste Antriebe TIDA-00448 — Referenzdesign für flexiblen IGBT-Gate-Treiber für Hochstromanwendungen mit verstärktem digitalem Is TIPD165 — Referenzdesign für isolierte, shunt-basierte Stromerkennung

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
DESIGNDRIVE — C2000 DesignDRIVE-Software für Industrieantriebe und Motorsteuerungen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos