TIDA-00300

Referenzdesign für isolierte Stromversorgungsarchitektur für Kommunikations- und analoge Eingangs-/A

TIDA-00300

Designdateien

Überblick

This reference design provides a means to isolate I2C or SPI communication lines. This is often required in grid infrastructure applications such as protection relays and circuit breakers where high voltages are involved. This reference design provides both power isolation and signal isolation.

Merkmale
  • Designed to be adopted with designs requiring isolation for communication channels (transformer and motor / generator protection)
  • Designed to operate with 24-V auxiliary DC input (typical in smart grid)
  • Optimized for multiple isolated and non-isolated supplies using single converter
  • Capable of providing signal isolation of 2500 Vrms for one minute per UL and 4242 Vpk per VDE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU562B.PDF (2704 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBF1B.ZIP (876 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRBF0B.ZIP (478 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBF3B.ZIP (9167 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC713B.ZIP (2052 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBF2B.ZIP (3202 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRBE9B.ZIP (1144 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

TVS-Dioden

TVS1400Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 14V

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G14Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC controllers

TPS550102,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS3300Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 33V

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5017Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV742P200-mA-Low-IQ-Low-Dropout-Spannungsregler (LDO)

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCP010505BUngeregelte DC/DC-Miniaturwandler mit 1 W und galv. Trennung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628211-A-Abwärtswandler mit 2,4-V- bis 5,5-V-Eingang, mit 1 % Genauigkeit, im 1,5-mm x 2-mm-VSON-HR-Gehäu

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22944Lastschalter, 5,5 V, 0,1 A, 500 mΩ, mit Strombegrenzung und Active-High-Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC12050Hocheffizienter DC/DC-Wandler, 500 mW, mit Isolierung bis 5 kVRMS

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2985-NLow-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505BRauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV3012Energieeffizienter Komparator mit Referenz (Push-Pull)

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCH010515DGeregelte isolierte DC/DC-Miniaturwandler, 1 W, 3 KVDC

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713Kondensatorloser Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS763Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 10 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS612200,7-VIN, einstellbarer Ausgangsspannungsaufwärtswandler mit 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A39Rauscharmer zweikanaliger positiver und negativer Low-Dropout-Spannungsregler mit 150 mA, 33 V und h

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS782150-mA-, Nano-IQ-, Low-Dropout-Spannungsregler mit Aktivierung und Betriebstemperatur von –40 bis +1

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS760Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3895Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Push-Pull-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TPS3897Einkanaliger, extrem kleiner, einstellbarer Überwacher mit Active-High-Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TVS0500Flat-Clamp-Spannungsspitzenschutzbaustein, 5V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCH010515SGeregelte isolierte DC/DC-Miniaturwandler, 1 W, 3 KVDC

Datenblatt: PDF
Lastschalter

TPS22917Lecklastschalter m. einstellb. Anstiegszeit & einstellb. Ausgangsentladung, 5,5 V, 2 A, 80 mΩ, 10 nA

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A3001-EPVerbessertes Produkt – extrem rauscharmer 200-mA-Low-Dropout-Regler mit hohem PSRR für negative E

Datenblatt: PDF
Digitalisolatoren

ISO7141CCVierkanaliger digitaler Isolator mit 3/1 und 50 Mbit/s.

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgung und Treiber für LCD & OLED -Displays

TPS65130Split-Rail-Wandler mit zweifachem, positivem und negativem Ausgang (typischerweise 300 mA)

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCR010505Geregelte isolierte DC/DC-Miniaturwandler, 1 W

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22960Lastschalter mit 2 Kanälen, 5,5 V, 0,5 A, 435 mΩ, Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC converters

LM27762Rauscharme Ladungspumpe mit integriertem LDO, positiver und negativer Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF3425Drift- und stromverbrauchsarme Serien-Spannungsreferenz für 2,5 V mit geringem Platzbedarf

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW7841Vierkanaliger Digitalisolator, verstärkt isoliert, 3/1, mit integrierter Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7741Robuster vierkanaliger, verstärkter 1/3-Digitalisolator mit EMV-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV760Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit hohem PSRR und niedrigem Dropout, 1 A, 36 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO15412,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Isolated Power Architecture Reference Design for Communication and Analog Input (Rev. B) 29.10.2019
Whitepaper Addressing High-Volt Design Challenges w/ Reliable and Affordable Isolation Tech (Rev. C) PDF | HTML 26.09.2023

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
BOOSTXL-RS232 TRS3122E: RS-232-Transceiver-BoosterPack™-Einsteckmodul ISO1042DWEVM ISO1042DW Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs- und robustes EMV-isoliertes CAN-Evaluierungsmodul ISO1410DWEVM ISO1410DW hochleistungsfähiges, isoliertes RS-485-Evaluierungsmodul mit robuster EMV-Leistung ISO1412DWEVM ISO1412DW hochleistungsfähiges, isoliertes Vollduplex-RS-485-Evaluierungsmodul mit robustem EMV-Schu ISO1500DBQEVM ISO1500DBQ extrem kleines, isoliertes RS-485-Evaluierungsmodul ISO7741EVM ISO7741 Robuster vierkanaliger digitaler Hochgeschwindigkeits-EMC-Isolator – Evaluierungsmodul ISO7842-EVM 5,7 kVRMS verstärkter vierkanaliger Digitalisolator 2/2 mit hoher Störfestigkeit – Evaluierungsmodul RS485-FL-DPLX-EVM RS-485-Vollduplex-Evaluierungsmodul RS485-HF-DPLX-EVM RS-485-Halbduplex-Evaluierungsmodul TCAN1042DEVM TCAN10xx-Controller Area Network (CAN) – Evaluierungsmodul TRS3122EEVM TRS3122E: 1,8 V RS-232 Transceiver-Evaluierungsmodul

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00227 Ultra-Wide-Range-Stromversorgung mit kleinem Formfaktor 12 W für Schutzrelais – Referenzdesign TIDA-00834 Hochgenaues analoges Frontend mit 16-Bit-SAR-ADC mit ± 10 V-Messbereich – Referenzdesign TIDA-01633 Kompaktes programmierbares Referenzdesign für AC/Servoantriebe mit Analogausgang 4–20 mA und +/-10V

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.