バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
SMARTRFTM-STUDIO
SmartRF スタジオ
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 2.25.0
リリース日: 10 5 2022
lock
= エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
Bluetooth 製品
CC2540
—
USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2540T
—
拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス・マイコン
CC2541
—
Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン
CC2541-Q1
—
車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2640
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2640R2F
—
128kB フラッシュと 275kB ROM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2640R2F-Q1
—
車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2640R2L
—
SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2642R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2642R-Q1
—
車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
CC2650
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2650MODA
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・モジュール
CC2652RB
—
水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
MSP430 マイコン
CC430F6127
—
32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン (MCU)
CC430F6135
—
16KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、12 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン (MCU)
CC430F6147
—
32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン (MCU)
Sub-1GHz 製品
CC1020
—
402 ~ 470MHz と 804 ~ 940MHz 帯域の狭帯域アプリケーション向け、シングルチップ FSK/OOK CMOS ワイヤレス・トランシーバ
CC1021
—
狭帯域アプリケーション向け、50kHz またはそれ以上のチャネル間隔、マルチチャネル FSK/OOK CMOS ワイヤレス・トランシーバ
CC1070
—
Single-chip, Low-Power, Low-Cost CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF Transmitter for Narrowband & Multi-Ch apps
CC1100
—
Highly Integrated MultiCh RF transceiver Designed for Low-Power Wireless apps
CC1100E
—
中国と日本の周波数帯向け、低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1101
—
低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC110L
—
バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1110-CC1111
—
最大 32kB のフラッシュ・メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1120
—
狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1121
—
高性能、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC1125
—
狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ
CC113L
—
バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・レシーバ
CC1150
—
低消費電力ワイヤレス・アプリケーション向けに設計済み、高集積マルチチャネル・ワイヤレス・トランスミッタ
CC115L
—
バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・トランスミッタ
CC1175
—
狭帯域システム向け、高性能ワイヤレス・トランスミッタ
CC1201
—
低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ
CC1310
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1311R3
—
352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1312R7
—
704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC430F5123
—
8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5125
—
16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5133
—
12 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5137
—
12 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5143
—
10 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5145
—
10 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC430F5147
—
10 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
Wi-SUN 製品
CC1200
—
低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ
CC1312R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
Thread 製品
CC2538
—
512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン
Zigbee 製品
CC2430
—
システムオンチップ・ソリューション、2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ 向け
CC2431
—
システムオンチップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス・センサ・ネットワーク向け
CC2520
—
第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス・トランシーバ
CC2530
—
256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン
CC2531
—
最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン
CC2533
—
2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用、真のシステム・オン・チップ・ソリューション
CC2630
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス・マイコン
マルチプロトコル製品
CC1350
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352P
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC1352P7
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz 対応のワイヤレス・マイコン
CC1352R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC2651R3
—
SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4。352kB フラッシュ搭載、
シングル・プロトコル対応、2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652P
—
パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652P7
—
704KB フラッシュと統合型パワー・アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652R
—
352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652R7
—
704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm© Cortex©-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
CC2652RSIP
—
352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・システム・イン・パッケージ・モジュール
その他のワイヤレス技術
CC2420
—
シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ
CC2500
—
低消費電力ワイヤレス・アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ
CC2510
—
8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ
CC2510F8
—
2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ・メモリ
CC2511
—
2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ・メモリ、フル・スピード USB インターフェイス
CC2511F8
—
2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ・メモリ/フルスピード USB インターフェイス
CC2530-RF4CE
—
256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン
CC2531-RF4CE
—
最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン
CC2543
—
2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ/ 16 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付
CC2544
—
2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ、USB、SPI、および UART 搭載
CC2545
—
2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ/ 31 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付
CC2550
—
低価格 2.4 GHz トランスミッタ、2.4GHz ISM バンド低消費電力無線アプリケーション用
CC2620
—
128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス・マイコン (MCU)
CC2662R-Q1
—
車載認証済み、ワイヤレス・バッテリ管理システム用途、SimpleLink™ ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
BOOST-CCEMADAPTER
—
EM アダプタ・ブースタパック
BOOSTXL-CC1120-90
—
902MHz ~ 928MHz のアプリケーション向けブースタパック
BOOSTXL-CC1125
—
868/915MHz アプリケーション向け CC1125 ブースタパック
CC1120EMK-169
—
CC1120 評価モジュール・キット 169MHz
CC1120EMK-420-470
—
CC1120 評価モジュール・キット 420 ~ 470MHz
CC1120EMK-868-915
—
CC1120 評価モジュール・キット 868/915MHz
CC1121EMK-868-915
—
CC1121 評価基板キット 868 ~ 915MHz
CC1125DK
—
CC1125 開発キット
CC1150EMK-868
—
CC1150EMK 評価モジュール 868 MHz
CC1175EMK-868-915
—
CC1175 評価基板キット 868 ~ 915MHz
CC1200DK
—
CC1200 開発キット
CC1200EMK-420-470
—
CC1200 評価モジュール・キット 420 ~ 470MHz
CC1200EMK-868-930
—
868 ~ 930MHz、CC1200 評価基板キット
CC1201EMK-868-930
—
868 ~ 930MHz、CC1201 評価基板キット
CC1350STK
—
Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット
CC2500EMK
—
CC2500EMK 評価モジュール 2.4 GHz
CC2510-CC2511DK
—
CC2510/CC2511 開発キット
CC2510DK-MINI
—
CC2510 Mini 開発キット
CC2520DK
—
CC2520 開発キット
CC2520EMK
—
CC2520 評価モジュール・キット
CC2530EMK
—
CC2530 評価モジュール・キット
CC2531EMK
—
CC2531 USB 評価モジュール・キット
CC2533DK-RF4CE-BA
—
CC2533、RF4CE 開発キット
CC2533EMK
—
CC2533 評価モジュール・キット
CC2538-CC2592EMK
—
CC2538-CC2592 評価モジュール・キット
CC2538DK
—
CC2538 開発キット
CC2538EMK
—
CC2538 評価モジュール・キット
CC2540EMK-USB
—
CC2540 USB 評価モジュール・キット
CC2541DK-MINI
—
CC2541 ミニ開発キット
CC2650STK
—
SimpleLink SensorTag
LAUNCHXL-CC1310
—
SimpleLink™ Sub-1GHz CC1310 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC1312R1
—
SimpleLink™ Sub-1GHz CC1312R ワイヤレス・マイコン(MCU)LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC1350
—
SimpleLink™ デュアル・バンド CC1350 ワイヤレス・マイコン LaunchPad 開発キット
LAUNCHXL-CC1350-4
—
433MHz/2.4GHz アプリケーション向け CC1350 デュアルバンド LaunchPad
LAUNCHXL-CC1352R1
—
SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC2640R2
—
SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2640R2 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
LAUNCHXL-CC2650
—
CC2650 LaunchPad
LAUNCHXL-CC26X2R1
—
SimpleLink™ マルチスタンダード CC26x2R ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2652RB
—
SimpleLink™ 水晶発振子不使用 BAW CC2652RB マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2652RSIP
—
SimpleLink™ マルチプロトコル CC2652RSIP ワイヤレス・モジュール向け LaunchPad™ 開発キット
SMARTRF06EBK
—
SmartRF06 評価ボード
SMARTRFTRXEBK
—
SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード
開発キット
LP-CC1352P7
—
CC1352P7 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU
LP-CC2652R7
—
CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード・ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-CC1312R7
—
CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード・ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
LP-CC2651P3
—
CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード・ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
- Added support for new devices: CC2653P10, CC2662R-Q1, CC2642R-Q1 and CC2651RSIPA
- New RF PHY settings for the CC1354x10 devices
- Updated TX Output power values for the CC13x4, CC26x4 and the CC2652PSIP devices
- Various improvements and bug-fixes