웨어러블 기기(비의료용) – 기술 문서
Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C)
여러 기능을 갖춘 웨어러블 디바이스는 사람들이 피트니스, 건강 및 의료 기능을 추적하고 관리하도록 도와줍니다. 이러한 장치가 사용자의 편의를 위해 더 작아지고 더 편리해지면서, 추가적인 기능과 더 긴 작동 시간에 대한 요구가 생겨남에 따라 설계자들은 새로운 과제를 안게 되었습니다.
Ultra-Low-Power DC/DC Converters for Battery-Powered and Energy-Harvesting Apps (Rev. B)
배터리 구동 및 에너지 하베스팅 애플리케이션의 기능이 점점 풍부해짐에 따라 더 긴 배터리 수명과 애플리케이션 작동 시간 구현은 중요한 설계 과제가 되었습니다.
Designing and evaluating an NFC-enabled bio-patch
이 문서에서는 NFC(근거리 무선 통신) 지원 바이오 패치 솔루션의 설계 및 구현을 다룹니다. 이 설계는 피부에 부착하는 유연한 솔루션의 프로토타입으로 사용됩니다.
DLP Technology for Near Eye Display (NED) (Rev. A)
TI의 TRP 칩셋을 필요로 하는 모든 디스플레이 시스템에 매우 적합합니다는 소형 크기에서 고해상도 및 낮은 전력에서 고휘도 있습니다. 제공 근안용 디스플레이 DLP 기술을 사용하는 환경의 유형에 대해 자세히 알아보십시오.
웨어러블 제품을 위한 초저전력 설계의 미묘한 차이
최신 웨어러블 기기에 통합되는 기능이 점점 증가하면서 전원 관리가 계속 핵심 혁신 분야가 되고 있습니다. 이러한 시스템에 대해 특수 설계된 초저전력 관리가 필요합니다.
Application notes
전시 3 / 216 결과들 상위 100 개 결과보기
표제 | 유형 | 크기 (KB) | 날짜 |
---|---|---|---|
TI DLP® System Design: Brightness Requirements and Trad (Replaced by DLPA068A) (Rev. B) | 1114 | 13 Nov 2019 | |
AN-1998 How to Meet the HDMI 5V Source Requirement (Rev. C) | 376 | 26 Sep 2019 | |
USB Power Delivery - Compliance Tests (Rev. A) | 1851 | 25 Sep 2019 |
Selection guides
전시 3 / 4 결과들 모두보기 4 결과
표제 | 유형 | 크기 (KB) | 날짜 |
---|---|---|---|
Temperature sensing for notebook PCs | 285 | 13 Mar 2018 | |
MSP Low-Power Microcontrollers (Rev. AD) | 5481 | 23 Mar 2016 | |
RF-Sampling and GSPS ADCs: Breakthrough ADCs Revolutionize Radio Architectures | 2045 | 16 May 2012 |
Solution guides
전시 0 / 0 결과들
White papers
전시 3 / 49 결과들 모두보기 49 결과
표제 | 유형 | 크기 (KB) | 날짜 |
---|---|---|---|
리테일 및 물류 자동화의 실현 | 3752 | 03 Sep 2019 | |
Enabling modern retail and logistics automation | 3726 | 02 Jul 2019 | |
Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs | 800 | 25 Feb 2019 |