산업용

TI는 자동화 및 공정 제어, POS, 모터 컨트롤, 디스플레이 및 테스트/측정 애플리케이션에 사용할 수 있는 MCU, 프로세서, 증폭기, 데이터 컨버터, 인터페이스, 전원, RF 및 클록과 같은 다양한 산업용 소프트웨어 및 하드웨어 시스템 솔루션을 제공하고 있습니다.

애플리케이션

산업용 시스템 솔루션 - 개요

  • TIDM-INDUSTRIAL-ENERGY-VIDEO
  • TIDA-00190
  • TIDA-00120
  • TIDA-00119
  • TIDA-00017
  • TIDA-00118

경험 + 혁신 = TI 산업용 솔루션

산업용 시장에 80년 이상 공헌해온 경험을 가진 TI는 엔지니어들이 공급원이 많은 리소스를 통해 지속적인 공급을 유지하면서 혹독한 환경에서 오랜 운영 시간 표준을 충족하는 제품을 만들 수 있도록 지원해주는 전 세계적인 반도체 공급업체입니다.

TI가 산업용 솔루션의 혁신을 주도하는 주요 방식은 더 스마트하고 안전하며, 최적화된 제품과 애플리케이션에 맞는 솔루션을 제공하는 것으로, 고객이 산업 시스템에서 겪는 문제들을 쉽게 해결할 수 있도록 지원해 줍니다.

TI의 아날로그 통합 회로 포트폴리오는 고객들에게 자신의 제품을 여러 산업 솔루션 내에서 차별화할 수 있는 데이터 컨버터, 증폭기, 인터페이스, 절연, 클로킹 및 전원 관리 장치를 제공하고 있습니다. 또한, 최적화된 임베디드 프로세서는 스마트 그리드, 산업용 자동화, 스마트 홈, 모터 컨트롤, 테스트 및 측정, LED 조명 및 센서를 포함한 다양한 범위의 애플리케이션을 지원하며, TI 소프트웨어, 설계 툴 및 지원을 통해 설계 주기를 간소화하고 가속화할 수 있습니다.

80,000개 이상의 아날로그 IC와 임베디드 프로세서, 그리고 소프트웨어, 툴, 업계에서 가장 방대한 판매 및 지원 인력을 통해 혁신을 이루어 보세요.

 

산업용 임베디드 분석 솔루션

제어 시스템, 공장 자동화, 로봇, 자동화된 광학 검사, 전류 검사, 트래픽 관리 및 기타 많은 유형의 산업용 시스템은 임베디드 분석의 다양한 면들을 통합하였습니다. 머신 비전이 이러한 산업용 시스템의 핵심인 경우도 많지만, 압력, 온도, 동작 및 음향과 같은 임베디드 분석 애플리케이션의 다른 유형에서는 찾을 수 없는 다양한 센서 입력이 포함되기도 합니다.

향상된 제품

산업용 환경에 최적화되고 제품 수명 주기가 확장된 TI의 고급 제품군은 더 많은 부가 가치 검증 및 프로세싱을 지원합니다.

확장된 온도 범위

TI는 혹독한 환경에서 작동해야 하는 애플리케이션이 필요한 고객을 위한 방대한 범위의 향상된 제품을 제공하고 있습니다. 극도의 온도에서 검증되고 안정성이 보고된 TI의 고급 제품 데이터시트를 온라인으로 볼 수 있습니다. 니켈-팔라듐 리드 마감재 및 SnPb 솔더 볼(“주석의 수염” 문제 해결)을 사용한 여러 패키징 옵션이 제공되며 극도의 환경에 최적화된 특수 재질도 제공됩니다. 베어다이(Bare die) 및 품질 보증 다이(Known Good Die) 역시 공간 제약이 있는 애플리케이션에 여러 기능을 통합할 수 있도록 제공됩니다.

다이/웨이퍼 솔루션

TI는 추가적으로 사용 가능한 베어다이(Bare die)를 갖춘 더 많은 패키지 옵션을 제공하여 공간이 제약된 애플리케이션을 위한 통합 솔루션에 무게와 필요 전력을 낮춤과 동시에 전체적인 시스템 수준의 안정성은 높일 수 있도록 지원하고 있습니다. 새로운 소량 와플 팩을 통해 전체 웨이퍼를 구매할 필요 없이 프로토타입을 만들 수 있습니다. 베어다이는 품질 보증 다이(품질과 안정성이 패키징된 부속과 같음), 테스트 다이(25°C DC 테스팅만 수행됨) 및 상업용 등급 웨이퍼로 제공됩니다. TI는 다음과 같은 베어다이(Bare die) 스크리닝의 세 가지 카테고리를 제공합니다.

애플리케이션별 TI 산업용 솔루션

비디오 감시 및 보안

센서 및 필드 트랜스미터

조명 및 신호

자동화 및 모터 드라이브

자동화 및 모터 드라이브

자동화 및 모터 드라이브

스마트 그리드

우주 항공 및 방위

테스트 및 측정

기술 혁신을 통해 더 스마트하고, 더 친환경적인 전력 구현

  • TI 아날로그로 더 많이 경험하세요
  • 생각하고, 설계하고, 엔지니어링하세요.