AC/DC-Schaltregler

Erzielen Sie eine höhere Leistungsdichte mit den AC/DC-Produkten von TI, die Optionen von hochintegrierten GaN-Bausteinen bis hin zu flexiblen PWM-Controllern umfassen

parametric-filterAlle Produkte anzeigen
TI bietet Produkte für die AC/DC-Leistungswandlung in verschiedensten Topologien und Anwendungen an. Unsere Schaltregler bieten verbesserte elektrische Eigenschaften für einen verbesserten Wirkungsgrad unter verschiedensten Leitungs- und Lastbedingungen und erfüllen die heutigen Stromversorgungsanforderungen. Die Wandler von TI bieten ein hohes Maß an Integration und ermöglichen ein einfaches Design, indem sie den Controller und die Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufe in einem einzigen Produkt kombinieren. Unsere anwendungsspezifischen Controller integrieren Gate-Treiber und verwenden Soft-Switching-Steuerungsalgorithmen ohne integrierten Leistungstransistor. Die Universal-Controller bieten dagegen mehr Topologieflexibilität durch einen Drop-in- oder Pin-zu-Pin-Ersatz. Von mobilen Adaptern über Ladegeräte für Elektrofahrzeuge bis hin zu Smart-TVs, Rechenzentren und Energieinfrastruktur: Die AC/DC-Schaltregler von TI ermöglichen bahnbrechende Leistungen in energiekritischen Anwendungen weltweit.

Nach Kategorien durchsuchen

Zugehörige Kategorien
DC/DC-Schaltregler

Erfahren Sie mehr über die Leistungsumwandlungsstufe nach der AC/DC-Regelung.

DC/DC-Spannungsversorgungsmodul

Entdecken Sie die einfachsten und kleinsten Bausteine für isolierte Vorspannungen.

Gate-Treiber

Steuern Sie Leistungsschalter effizient und zuverlässig auf jedem Leistungspegel und für jede Anwendung an.

TPS7H5030-SEP
AC/DC controllers

Radiation-tolerant 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs

UCG28824
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (45 W)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.05

TPS7H5021-SEP
AC/DC controllers

Radiation-tolerant, 50% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs or GaN FETs

UCG28828
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

HF-QR-Flyback-Wandler, integrierter GaN-Leistungs-FET und PFC für Anwendungen bis zu 120 W Ausgang

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.1

TPS7H5020-SEP
AC/DC controllers

Radiation-tolerant, 100% duty cycle PWM controller for driving MOSFETs or GaN FETs

UCG28826
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (65 W)

Ungefährer Preis (USD) 1ku | 2.358

Gründe für die AC/DC-Schaltregler von TI

checkmark

Designs für jede Topologie

Von einfachen Universal-PWM-Controllern bis hin zu hochintegrierten Wandlern vereinfachen unsere Bausteine das Stromversorgungsdesign, da sie es Kunden ermöglichen, nur die von ihnen benötigten Funktionen zu integrieren.

checkmark

Erzielen Sie eine höhere Leistungsdichte

Die Schaltregler von TI verwenden intelligente Steuerungsmethoden, um Schaltverluste zu minimieren und höhere Schaltfrequenzen, kleinere passive Bauelemente sowie niedrigere Stücklistenkosten zu ermöglichen.

checkmark

Angepasst an die Leistungsschaltertechnologie

Unser Sortiment unterstützt einen breiten Schaltfrequenzbereich und integriert Gate-Treiber-Technologie, die für herkömmliche (Si, BJT, IGBT) oder mit einer großen Bandlücke (GaN, SiC) versehene Leistungstransistoren optimiert ist.

Technische Ressourcen

E-book
E-book
Power Topologies Handbook (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen verschiedener Schaltleistungstopologien, einschließlich Flybacks, Push-Pull und Brücken.
document-pdfAcrobat PDF
Videoreihe
Videoreihe
Leistungsfaktorkorrektur (PFC) – Grundlagen und Klassifizierungstopologien
Tauchen Sie ein in die Grundlagen von PFC-Leistungsindikatoren wie THD und die verschiedenen Topologien von PFCs.
Technical article
Technical article
How to approach a power-supply design – part 1
Erfahren Sie in dieser 7-teiligen Reihe zu Anwendungsbeschreibungen, wie Sie die richtige Topologie für Ihre Anwendung auswählen.
document-pdfAcrobat PDF

Design- & Entwicklungsressourcen

Evaluierungsplatine
UCC28750-Evaluierungsmodul für Strommodus-Flyback-Controller
Das UCC28750EVM-071 ist ein 60-W-Evaluierungsmodul zur Evaluierung eines Offline-AC/DC-Spannungswandlers. Das UCC28750EVM-071 ist für Evaluierungszwecke und nicht als Endprodukt gedacht. Das UCC28750EVM-071 wandelt eine Eingangsspannung von 85 VRMS bis 265 VRMS in 24 VDC um. Es kann eine (...)
Evaluierungsplatine
UCG28826 – Evaluierungsmodul

Das UCG28826EVM-093 ist ein 65 W USB-C® PD-Evaluierungsmodul (EVM) zur Evaluierung eines integrierten quasiresonanten Offline-Flyback-Adapters mit GaN für AC/DC-Adapter, Ladegeräte, USB-Wandsteckdosen und andere Anwendungen. Das EVM erfüllt die Anforderungen an Effizienz von CoC Tier 2 und DoE (...)

Evaluierungsplatine
UCC25661 – Evaluierungsmodul

Das EVM für den UCC25661 unterstützt Designer bei der Auswertung des Betriebs und der Leistung des UCC25661x LLC-Resonanzreglers (16-Pin SOIC-Gehäuse mit entfernten Pins für hohe Spannungsfreigabe). Dieses Evaluierungsmodul (EVM) zeigt, wie UCC25661x den LLC-Resonanz-Halbbrücken-DC/DC-Wandler (...)

Designtool
WEBENCH® Power Designer
WEBENCH® Power Designer erstellt maßgeschneiderte Stromversorgungsschaltkreise basierend auf Ihren Anforderungen. Die Umgebung verleiht Ihnen die Fähigkeit zur Entwicklung einer Stromversorgung vom Anfang bis zum Ende, mit welcher Sie in sämtlichen Phasen des Designprozesses Zeit sparen.
Designtool
Power Stage Designer™-Softwaretool der am häufigsten verwendeten Schaltnetzteile

Power Stage Designer ist ein JAVA-basiertes Tool, das die Entwicklung von Stromversorgungen beschleunigt, da es Spannungen und Ströme von 21 Topologien auf der Grundlage von Benutzereingaben berechnet. Darüber hinaus enthält der Power Stage Designer ein Bode-Diagramm-Tool und eine hilfreiche (...)

Simulationstool
PSpice® für TI Design-und Simulationstool
PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)

Referenzdesigns für AC/DC-Schaltregler

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

6 May 2025 | Firmenblog
Texas Instruments (TI) präsentiert neue Power-Management-Produkte und -Designs auf der Power Conversion, Intelligent Motion (PCIM) Messe und Konferenz. Auf der Messe stellte TI Verbesserungen der Halbleitertechnologie für nachhaltige Energie, Automobilanwendungen, USB Type-C® und USB Power Delivery (PD), Robotik und Motorsteuerung vor.
Mehr lesen