JAJA838A October 2024 – April 2025 ADC3641 , ADC3642 , ADC3643 , ADC3661 , ADC3662 , ADC3663 , ADC3681 , ADC3682 , ADC3683 , LMK04368-EP , LMK04832 , LMK04832-SEP , LMK04832-SP , LMX1204 , LMX1205 , LMX1404-EP , LMX1860-SEP , LMX1906-SP , LMX2571 , LMX2571-EP , LMX2572 , LMX2572LP , LMX2594 , LMX2595 , LMX2615-SP , LMX2694-EP , LMX2694-SEP , LMX2820
このアプリケーションノートでは、さまざまなクロッキングパラメータのトレードオフを説明し、ベンチで実証しています。これは、高速コンバータの次期設計でクロックツリーを設計するときに、よくある落とし穴を回避するためのさまざまな一般的な動作を示しています。確認されている関係には、アナログ入力周波数を高くするときのクロック性能の影響、クロックスルーレートが ADC の性能に及ぼす影響などがあります。