JAJA885A November   2023  – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 製品ラインアップの概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 ルネサス RL78 MCU と MSPM0 MCU の製品ラインアップの比較
  5. 2エコシステムと移行
    1. 2.1 エコシステムの比較
      1. 2.1.1 MSPM0 ソフトウェア開発キット (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 MSPM0でサポートされているIDE
      3. 2.1.3 SysConfig
      4. 2.1.4 デバッグ ツール
      5. 2.1.5 LaunchPad™
    2. 2.2 移行プロセス
      1. 2.2.1 ステップ 1:適切な MSPM0 MCU を選択する
      2. 2.2.2 ステップ2.IDE の設定と CCS の簡単な説明
        1. 2.2.2.1 IDE の設定
        2. 2.2.2.2 CCS の簡単な説明
      3. 2.2.3 ステップ 3:MSPM0 SDK の設定と MSPM0 SDK の簡単な説明
        1. 2.2.3.1 MSPM0 SDK の設定
        2. 2.2.3.2 SDK の簡単な説明
      4. 2.2.4 ステップ 4:ソフトウェア評価
      5. 2.2.5 ステップ5.PCB ボードの設計
      6. 2.2.6 ステップ6.量産
    3. 2.3
  6. 3コア アーキテクチャの比較
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 組み込みメモリの比較
      1. 3.2.1 フラッシュの特長
      2. 3.2.2 フラッシュの構成
        1. 3.2.2.1 フラッシュ メモリ領域
        2. 3.2.2.2 MSPM0 の NONMAIN メモリ
        3. 3.2.2.3 RL78 のフラッシュメモリ レジスタ
      3. 3.2.3 内蔵 SRAM
    3. 3.3 電源投入とリセットの概要と比較
    4. 3.4 クロックの概要と比較
      1. 3.4.1 発振器
        1. 3.4.1.1 MSPM0 発振器
      2. 3.4.2 クロック信号の比較
    5. 3.5 MSPM0 の動作モードの概要と比較
      1. 3.5.1 動作モードの比較
      2. 3.5.2 低消費電力モードでの MSPM0 機能
      3. 3.5.3 低消費電力モードへの移行
      4. 3.5.4 低消費電力モードのサンプル コード
    6. 3.6 割り込みとイベントの比較
      1. 3.6.1 割り込みと例外
        1. 3.6.1.1 RL78 の割り込み管理
        2. 3.6.1.2 MSPM0 の割り込み管理
      2. 3.6.2 MSPM0 のイベントハンドラ
      3. 3.6.3 RL78 Event Link Controller (ELC)
      4. 3.6.4 イベント管理の比較
    7. 3.7 デバッグとプログラミングの比較
      1. 3.7.1 デバッグの比較
      2. 3.7.2 プログラミングモードの比較
        1. 3.7.2.1 MSPM0 のブートストラップ ローダ (BSL) のプログラミング
        2. 3.7.2.2 RL78 のシリアル・プログラミング (外部デバイスを使用)
  7. 4デジタル ペリフェラルの比較
    1. 4.1 汎用 I/O (GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
    3. 4.3 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    4. 4.4 I2C (Inter-Integrated Circuit)
    5. 4.5 タイマ (TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    7. 4.7 リアルタイム クロック (RTC)
  8. 5アナログ ペリフェラルの比較
    1. 5.1 A/D コンバータ (ADC)
    2. 5.2 コンパレータ (COMP)
    3. 5.3 D/A コンバータ (DAC)
    4. 5.4 オペアンプ (OPA)
    5. 5.5 基準電圧 (VREF)
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

オペアンプ (OPA)

RL78 ファミリのデバイスは、異なるタイプのアンプを備えた一連のデバイスを提供します。RL78 には3つの OPA と1つの PGA を備えたPGAとアンプ ユニットがあります。MSPM0 OPA モジュールは非常に柔軟性が高く、センシングまたは制御アプリケーションでは、個別に、または組み合わせて、多くのディスクリート アンプを置き換えることができます。MSPM0 OPA モジュールと RL78 アンプ ユニットの違いを 表 5-5 に示します。

OPA は MSPM0L1306 と MSPM0G3507 のみがサポートしています。MSPM0L1345 には TIA があります。

表 5-5 OPA 機能セットの比較
機能 RL78 MSPM0
GBW (低電力モード) 1.5kHz (PGA)、60kHz (OPA) 1MHz (低消費電力モード)
GBW (標準モード) 67kHz (PGA)、1.7MHz (OPA) 6MHz (標準モード)
アンプの構成またはタイプ 汎用アンプ 汎用モード
バッファ モード 同等
PGA ペリフェラル PGA モード (反転または非反転)
差動アンプモード 同等
いいえ カスケード アンプ モード
入力 / 出力の配線 外部ピンの配線 外部ピンの配線
DAC および ADC への内部接続 ADC および COMP モジュールへの内部接続
フォルト検出 いいえ バーンアウト電流源 (BCS)
チョッパ安定化 いいえ 標準 (チョッピング周波数を選択可能)
ADC 支援チョップ
ディセーブル
基準電圧 内部バイアス電圧 1V 内部 VREF (MSPM0G デバイスのみ)
DAC12 (H1D) DAC12 (MSPM0G デバイスのみ)
DAC8 (H1D) DAC8 (COMP モジュール搭載デバイスのみ)

OPA サンプルコード:OPA サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。