JAJA885A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0 マイクロコントローラ (MCU) 製品は、強化された ARM® Cortex®-M0+ 32 ビット コア プラットフォームをベースとする MSP の高集積超低消費電力 32 ビット MCU ファミリの一部です。コスト最適化されたこれらの MCU は、高性能アナログ ペリフェラルの統合、拡張温度範囲のサポート、および小型フットプリント パッケージを実現します。テキサス・インスツルメンツの MSPM0 ファミリの低消費電力 MCU は、アナログとデジタルの統合度が異なるデバイスで構成されており、エンジニアはプロジェクトの要件に合致する MCU を見つけることができます。MSPM0 MCU ファミリは、Arm Cortex-M0+ プラットフォームと超低消費電力のシステム アーキテクチャを組み合わせたもので、システム設計者は性能向上と消費電力低減を同時に実現できます。
MSPM0 MCU は、ルネサス RL78 に代わる競争力のある選択肢を提供します。このアプリケーション ノートは、デバイスの機能とエコシステムを比較することで、RL78 MCU から MSPM0 MCU への移行を支援します。