JAJA885A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
RL78 および MSPM0 (1)は、どちらもリアルタイム クロック (RTC) を提供しています。リアルタイム クロック (RTC) モジュールは、選択可能な 2 進数または 2 進化 10 進数形式での、秒、分、時間、曜日、日、年のカウンタを使用することで、アプリケーションのタイム トラッキング機能を提供します。
RTCは、MSPM0Gシリーズ、MSPM0x22x、MSPM0C1105/6、MSPM0Hシリーズに対応しています。
| 機能 | RL78 | MSPM0 |
|---|---|---|
| 電力モード | あり | あり |
| 2 進数符号化形式 | いいえ | あり |
| 何年も経った | 99 年 | 199 年 |
| うるう年補正 | あり | あり |
| カスタマイズ可能なアラームの数 | 1 | 2 |
| 内部および外部の水晶振動子 | あり | あり |
| オフセット キャリブレーション | あり | あり |
| 割り込み | あり | あり |
RTC サンプル コード
RTC サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。