JAJA885A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
RL78 デバイスと MSPM0 デバイスの両方に最小動作電圧があり、デバイスまたはデバイスの一部をリセット状態に保持することでデバイスを正しく起動させるためのモジュールが搭載されています。表 3-5に、2 つのファミリ間でどのように行われ、どのモジュールが、ファミリ間で電源投入プロセスとリセットを制御するかを比較したものを示します。
| RL78 | MSPM0 | ||
|---|---|---|---|
| POR (パワーオン リセット回路)(1) | 立ち上がり検出:VDD>VPOR、POR リセット信号をリリースし 立ち下がり検出:VDD<VPDR、POR リセット信号が生成されます |
パワーオン リセット (POR) | 立ち上がり検出:VDD> POR+、POR状態がリリースされ、バンドギャップ リファレンスとBORが開始し 立ち下がり検出:VDD< POR-。デバイスは POR 状態に保持 |
| LVD (電圧検出器) -リセットモード | 立ち上がり検出:VDD> VLVD、LVD リセット信号をリリースし 立ち下がり検出:VDD< VLVD、LVD リセット信号が生成されます |
ブラウンアウト リセット (BOR)- 0 レベル(2) | 立ち上がり検出:VDD> BOR0+、 デバイスはブートプロセスを続行し、PMUは 立ち下がり検出を開始します。VDD< BOR0-、 デバイスはBOR状態に保持。 |
| LVD (電圧検出器) -割り込みおよびリセットモード | 立ち上がり検出:VDD> VLVDH、LVD リセット信号をリリース 立ち下がり検出: 1) VDD< VLVDH:割り込み要求信号が生成される 2) VDD<V LVDL:LVD リセット信号が生成されます |
ブラウンアウト リセット (BOR) - 1 ~ 3 レベル(2) | 立ち下がりの検出 1) VDD< BORx- (x = 1、2、3) で、割り込み要求が生成され、BOR 回路が自動的に BOR スレッショルドレベルを BOR0.2 に切り替えます VDD< BOR0-、デバイスは BOR 状態に保持されます |
| LVD (電圧検出器) -割り込みモード | 立ち上がり検出:VDD> VLVD、LVD リセット信号は、LVD リセットが解放された後にリリースされ ます。VDD> VLVDまたはVDD< VLVDの時に、割り込み要求信号が生成されます |
該当なし | 該当なし |
| RTC POR (RTC パワーオン リセット) | RTCPOR 回路の電源電圧と検出電圧の比較による RTC および XT1 オシレータのリセット | RTC および関連クロックは、BOOTRST、BOR、または POR によってリセットされます。 | |
RL78 の各種電圧スレッショルドの関係は次のとおりです。VPDR< VPOR <動作電圧の下限< VLVDL < V LVDH。MSPM0 の各種電圧スレッショルドの関係は次のとおりです。POR-< POR+ < BOR0- < BOR0+、そしてBOR0+は規定された VDD最小値であり、内部回路の正常な動作を可能にします。
図 3-1 はMSPM0 リセット関数を表示しています。MSPM0 のデバイスには 5 つのリセット レベルがあります。パワーオンリセット (POR)、ブラウンアウトリセット (BOR)、ブートリセット (BOOTRST)、システムリセット (SYSRST)、CPUリセット (CPURST) です。
図 3-1 MSP リセット機能