JAJA885A November 2023 – May 2025 MSPM0C1104 , MSPM0G3507 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
RL78 と MSPM0 はどちらも、さまざまなタイマを搭載しています。MSPM0 は低消費電力監視から高度なモーター制御までのユースケースをサポートする、さまざまな機能を備えたタイマを提供しています。
| RL78 | MSPM0 | ||
|---|---|---|---|
| タイマ名 | 略称 | タイマ名 | 略称 |
| 高度な制御 | TIMA0 | ||
| 汎用 | タイマ RJ、RD、RG、RX | 汎用 | TIMG0-11 |
| 時間間隔の生成 | インターバルタイマ | 高解像度 | TIMG12 |
| 基本 | タイマ アレイ ユニット (TAU) | ||
| 機能 | RL78 タイマ | MSPM0 |
|---|---|---|
| 分解能 | 8、12、16、32ビット | 16 ビット、32 ビット |
| PWM | あり | あり |
| キャプチャ | あり | あり |
| 比較 | あり | あり |
| ワンショット | あり | あり |
| アップ ダウン カウント機能 | あり | あり |
| 電力モード | あり | あり |
| QEI のサポート | いいえ | あり |
| プログラマブル プリスケーラ | あり | あり |
| シャドウ レジスタ モード | いいえ | あり |
| イベント / 割り込み | あり | あり |
| 自動リロード機能 | あり | あり |
| フォルト処理 | いいえ | あり |
| RL78 タイマ | MSPM0 同等品 | 推論 |
|---|---|---|
| TAU | 任意 | 汎用、16 ビット分解能 |
| 32 ビットインターバルタイマ | TIMG12 | 32 ビット分解能 |
| タイマ RJ、RD、RG、RX | TIMA、TIMG0-11 | 高度な目的、PWM、キャプチャ、比較 |
| 機能 | RL78 タイマ | MSPM0 タイマ |
|---|---|---|
| PWM | タイマRJ、RD、RG | すべてのタイマには、エッジ アラインまたはセンター アラインのオプションがある |
| キャプチャ | タイマRD、RG、RX | すべてのタイマ |
| 比較 | タイマ RD | すべてのタイマ |
| ワンショット | すべてのタイマ | すべてのタイマ |
| プリスケーラ | 4 ビット プリスケーラ | 8 ビット プリスケーラ |
| 同期 | TAU | すべてのタイマにこの機能がある |
タイマ サンプル コード
タイマ サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。