JAJSV07B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-93、図 6-110、表 6-94、図 6-111 に、OSPI0 タップ SDR モードのタイミング要件とスイッチング特性を示します。
| 番号 | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| O19 | tsu(D-CLK) | セットアップ時間、OSPI0/1_D[7:0] 有効からアクティブ OSPI0/1_CLK エッジまで | ループバックなし | (15.4 - (0.975T(1)R(2))) | ns | |
| O20 | th(CLK-D) | ホールド時間、OSPI0/1_CLK のアクティブ エッジから OSPI0/1_D[7:0] 有効の間 | ループバックなし | (–5.2 + (0.975T(1)R(2))) | ns | |
図 6-110 OSPI0/1 のタイミング要件 – タップ SDR、ループバックなし| 番号 | パラメータ | モード | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O7 | tc(CLK) | サイクル時間、OSPI0/1_CLK | 20 | ns | ||
| O8 | tw(CLKL) | パルス幅、OSPI0/1_CLK Low | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
| O9 | tw(CLKH) | パルス幅、OSPI0/1_CLK high | ((0.475P(1)) - 0.3) | ns | ||
| O10 | td(CSn-CLK) | 遅延時間、OSPI0/1_CSn[3:0] アクティブ エッジから OSPI0/1_CLK 立ち上がりエッジまで | ((0.475P(1)) + (0.975M(2)R(4)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025M(2)R(4)) + 1) | ns | |
| O11 | td(CLK-CSn) | 遅延時間、OSPI0/1_CLK 立ち上がりエッジから OSPI0/1_CSn[3:0] 非アクティブ エッジまで | ((0.475P(1)) + (0.975N(3)R(4)) - 1) | ((0.525P(1)) + (1.025N(3)R(4)) + 1) | ns | |
| O12 | td(CLK-D) | 遅延時間、OSPI0/1_CLK アクティブ エッジから OSPI0/1_D[7:0] 遷移まで | –2 | 2 | ns | |
図 6-111 OSPI0/1 のスイッチング特性 – タップ SDR、ループバックなし