JAJSV07B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| CSI0_TXCLKN | O | CSI 差動送信クロック出力 (負) | AJ28 |
| CSI0_TXCLKP | O | CSI 差動送信クロック出力 (正) | AJ27 |
| CSI0_TXN0 | O | CSI 差動送信出力 (負) | AL26 |
| CSI0_TXN1 | O | CSI 差動送信出力 (負) | AK27 |
| CSI0_TXN2 | O | CSI 差動送信出力 (負) | AM25 |
| CSI0_TXN3 | O | CSI 差動送信出力 (負) | AN24 |
| CSI0_TXP0 | O | CSI 差動送信出力 (正) | AL25 |
| CSI0_TXP1 | O | CSI 差動送信出力 (正) | AK26 |
| CSI0_TXP2 | O | CSI 差動送信出力 (正) | AM24 |
| CSI0_TXP3 | O | CSI 差動送信出力 (正) | AN23 |
| DSI0_TXCLKN | O | DSI 送信クロック (負) | AJ28 |
| DSI0_TXCLKP | O | DSI 送信クロック (正) | AJ27 |
| DSI0_TXRCALIB (1) | A | DSI 送信較正抵抗 | AH25 |
| DSI0_TXN0 | IO | DSI 送信 (負) | AL26 |
| DSI0_TXN1 | O | DSI 送信 (負) | AK27 |
| DSI0_TXN2 | O | DSI 送信 (負) | AM25 |
| DSI0_TXN3 | O | DSI 送信 (負) | AN24 |
| DSI0_TXP0 | IO | DSI 送信 (正) | AL25 |
| DSI0_TXP1 | O | DSI 送信 (正) | AK26 |
| DSI0_TXP2 | O | DSI 送信 (正) | AM24 |
| DSI0_TXP3 | O | DSI 送信 (正) | AN23 |