JAJSV07B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| MCU_ADC1_REFN | A | ADC 基準電圧 (負) | D29 |
| MCU_ADC1_REFP | A | ADC 基準電圧 (正) | C30 |
| MCU_ADC1_AIN0 | A | ADC 入力 0 | C32 |
| MCU_ADC1_AIN1 | A | ADC 入力 1 | B33 |
| MCU_ADC1_AIN2 | A | ADC 入力 2 | B31 |
| MCU_ADC1_AIN3 | A | ADC 入力 3 | B29 |
| MCU_ADC1_AIN4 | A | ADC 入力 4 | D31 |
| MCU_ADC1_AIN5 | A | ADC 入力 5 | A32 |
| MCU_ADC1_AIN6 | A | ADC 入力 6 | A30 |
| MCU_ADC1_AIN7 | A | ADC 入力 7 | C28 |