JAJSV07B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
表 6-31、セクション 6.10.5.2.2.1、セクション 6.10.5.2.2.2、セクション 6.10.5.2.2.3 に、CPSW2G RMII のタイミング条件、要件、スイッチング特性を示します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | |||||
| SRI | 入力信号スルーレート | VDD(1) = 1.8V | 0.108 | 0.54 | V/ns |
| VDD(1) = 3.3V | 0.4 | 1.2 | V/ns | ||
| 出力条件 | |||||
| CL | 出力負荷容量 | 3 | 25 | pF | |