JAJSV07B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
タイミングおよびスイッチング特性で使用されるタイミング パラメータの記号は、JEDEC 規格 100 に従って作成されています。記号を短縮するために、ピン名およびその他の関連用語の一部を 表 6-4 に示すように短縮しました。
| 記号 | パラメータ |
|---|---|
| c | サイクル時間 (周期) |
| d | 遅延時間 |
| dis | ディセーブル時間 |
| en | イネーブル時間 |
| h | ホールド時間 |
| su | セットアップ時間 |
| START | スタート ビット |
| t | 遷移時間 |
| v | 有効時間 |
| w | パルス幅 |
| X | 未知の、変化している、ドント ケアのレベル |
| F | 立ち下がり時間 |
| H | High |
| L | Low |
| R | 立ち上がり時間 |
| V | 有効 |
| IV | 無効 |
| AE | アクティブ エッジ |
| FE | 最初のエッジ |
| LE | 最後のエッジ |
| Z | 高インピーダンス |