JAJSV07B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AND ピン [4] |
|---|---|---|---|
| CSI1_TXCLKN | O | CSI 差動送信クロック出力 (負) | AJ31 |
| CSI1_TXCLKP | O | CSI 差動送信クロック出力 (正) | AJ30 |
| CSI1_TXN0 | O | CSI 差動送信出力 (負) | AK30 |
| CSI1_TXN1 | O | CSI 差動送信出力 (負) | AL29 |
| CSI1_TXN2 | O | CSI 差動送信出力 (負) | AM28 |
| CSI1_TXN3 | O | CSI 差動送信出力 (負) | AN27 |
| CSI1_TXP0 | O | CSI 差動送信出力 (正) | AK29 |
| CSI1_TXP1 | O | CSI 差動送信出力 (正) | AL28 |
| CSI1_TXP2 | O | CSI 差動送信出力 (正) | AM27 |
| CSI1_TXP3 | O | CSI 差動送信出力 (正) | AN26 |
| DSI1_TXCLKN | O | DSI 送信クロック (負) | AJ31 |
| DSI1_TXCLKP | O | DSI 送信クロック (正) | AJ30 |
| DSI1_TXRCALIB (1) | A | DSI 送信較正抵抗 | AH27 |
| DSI1_TXN0 | IO | DSI 送信 (負) | AK30 |
| DSI1_TXN1 | O | DSI 送信 (負) | AL29 |
| DSI1_TXN2 | O | DSI 送信 (負) | AM28 |
| DSI1_TXN3 | O | DSI 送信 (負) | AN27 |
| DSI1_TXP0 | IO | DSI 送信 (正) | AK29 |
| DSI1_TXP1 | O | DSI 送信 (正) | AL28 |
| DSI1_TXP2 | O | DSI 送信 (正) | AM27 |
| DSI1_TXP3 | O | DSI 送信 (正) | AN26 |