JAJSV07B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIL | 入力 Low レベル スレッショルド | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
| VILSS | 入力 Low レベル スレッショルドの定常状態 | 0.3 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIH | 入力 High レベル スレッショルド | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VIHSS | 入力 High レベル スレッショルドの定常状態 | 0.7 × VDDSHV(1) | V | |||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 200 | mV | |||
| IIN | 入力リーク電流 | VI = 1.8 V または 0V | ±10 | µA | ||