JAJSV07B June 2024 – November 2025 TDA4APE-Q1 , TDA4VPE-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8V モード | |||||||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.35 × VDD(1) | V | ||||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.3 × VDD(1) | V | ||||
| VIH | 入力 High 電圧 | 0.65 × VDD(1) | V | ||||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 0.85 × VDD(1) | V | ||||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | ||||
| IIN | 入力リーク電流。 | VI = 1.8 V または 0V | ±10 | µA | |||
| RPU | プルアップ抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| RPD | プルダウン抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.45 | V | ||||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | VDD(1) - 0.45 | V | ||||
| IOL | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 3 | mA | |||
| IOH | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 3 | mA | |||
| 3.3V モード | |||||||
| VIL | 入力 Low 電圧 | 0.8 | V | ||||
| VILSS | 入力 Low 電圧 (定常状態) | 0.6 | V | ||||
| VIH | 入力 High 電圧 | 2.0 | V | ||||
| VIHSS | 入力 High 電圧 (定常状態) | 2.0 | V | ||||
| VHYS | 入力ヒステリシス電圧 | 150 | mV | ||||
| IIN | 入力リーク電流。 | VI = 3.3 V または 0V | ±10 | µA | |||
| RPU | プルアップ抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| RPD | プルダウン抵抗 | 15 | 22 | 30 | kΩ | ||
| VOL | 出力 LOW 電圧 | 0.4 | V | ||||
| VOH | 出力 HIGH 電圧 | 2.4 | V | ||||
| IOL | LOW レベル出力電流 | VOL(MAX) | 5 | mA | |||
| IOH | High レベル出力電流 | VOH(MIN) | 6 | mA | |||