注: 「ボール」、「ピン」、「端子」という用語は、ドキュメント全体で同じ意味で使用されています。物理的なパッケージに言及する場合にのみ「ボール」が使用されています。
図 5-1 に、1063 ボール フリップ チップ ボール グリッド アレイ (FCBGA) パッケージのボールの位置と、信号名およびボール グリッド番号との対応を示します。この図は、表 5-1〜表 5-118 (「ピン属性」表、「信号説明」表、「ピン接続要件」表) とともに使用します。
図 5-1 AND FCBGA-N1063 のピン配置図 (上面図)