JAJSVI8C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
専用の IEEE 無線 API により、RF コアは Thread および Zigbee プロトコルで使用される 2.4GHz IEEE 802.15.4-2011 物理層 (毎秒 2 メガチップス、DSSS 1:8 によるオフセット QPSK) をサポートします。TI はまた、Thread と ZigBee 向けのロイヤリティ フリーのプロトコル スタックも提供しており、堅牢なエンド ツー エンド ソリューションの実現に貢献します。