JAJSVI8C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125kbps (LE 符号化) | |||||
| レシーバ感度 | BER = 10–3 | -103.5 | dBm | ||
| レシーバの飽和 | BER = 10–3 | 10 | dBm | ||
| 周波数許容誤差 | 受信キャリア周波数と内部で生成されるキャリア周波数の差。 | > (–250 / 250)(1) | kHz | ||
| データレート許容誤差 | 受信データレートと内部で生成されるデータレートの差 (37 バイト パケット)。 | > (–90 / 90)(1) | ppm | ||
| データレート許容誤差 | 受信データレートと内部で生成されるデータレートの差 (255 バイト パケット)。 | > (–90 / 90)(1) | ppm | ||
| 同一チャネル除去(2) | 必要な信号:–79dBm、チャネル内の変調干渉、BER = 10–3 | -1.5 | dB | ||
| 選択性、±1MHz(2) | 必要な信号:–79dBm、±1MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 8.5 / 4.5(3) | dB | ||
| 選択性、±2MHz(2) | 必要な信号:–79dBm、±2MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 42 / 31(3) | dB | ||
| 選択性、±3MHz(2) | 必要な信号:–79dBm、±3MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 42 / 40(3) | dB | ||
| 選択性、±4MHz(2) | 必要な信号:–79dBm、±4MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 44 / 42(3) | dB | ||
| 選択性、±6MHz(2) | 必要な信号:–79dBm、≥ ±6MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 49 / 43(3) | dB | ||
| 選択性、±7MHz | 必要な信号:–79dBm、≥ ±7MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 51 / 45(3) | dB | ||
| 選択性、イメージ周波数(2) | 必要な信号:–79dBm、イメージ周波数での変調干渉、BER = 10–3 | 31 | dB | ||
| 選択性、イメージ周波数 ±1MHz(2) | イメージ周波数 + 1MHz は同一チャネル –1MHz であることに注意してください。必要な信号 –79dBm、イメージ周波数から ±1MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 4.5 / 40 (3) | dB | ||
| 500kbps (LE 符号化) | |||||
| レシーバ感度 | BER = 10–3 | -99 | dBm | ||
| レシーバの飽和 | BER = 10-3 | 10 | dBm | ||
| 周波数許容誤差 | 受信キャリア周波数と内部で生成されるキャリア周波数の差 | > (–250 / 250)(1) | kHz | ||
| データレート許容誤差 | 受信データレートと内部で生成されるデータレートの差 (37 バイト パケット)。 | > (–90 / 90)(1) | ppm | ||
| データレート許容誤差 | 受信データ レートと内部で生成されるデータ レートの差 (255 バイト パケット) | > (–90 / 90)(1) | ppm | ||
| 同一チャネル除去(2) | 必要な信号 –72dBm、チャネル内の変調干渉、BER = 10–3 | -3.5 | dB | ||
| 選択性、±1MHz(2) | 必要な信号:–72dBm、±1MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 8 / 4.5(3) | dB | ||
| 選択性、±2MHz(2) | 必要な信号:–72dBm、±2MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 40 / 28(3) | dB | ||
| 選択性、±3MHz(2) | 必要な信号:–72dBm、±3MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 40 / 38(3) | dB | ||
| 選択性、±4MHz(2) | 必要な信号:–72dBm、±4MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 42 / 40(3) | dB | ||
| 選択性、±6MHz(2) | 必要な信号:–72dBm、≥ ±6MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 46 / 41(3) | dB | ||
| 選択性、±7MHz | 必要な信号:–72dBm、≥ ±7MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 48 / 42(3) | dB | ||
| 選択性、イメージ周波数(2) | 必要な信号:–72dBm、イメージ周波数での変調干渉、BER = 10–3 | 28 | dB | ||
| 選択性、イメージ周波数 ±1MHz(2) | イメージ周波数 + 1MHz は同一チャネル –1MHz であることに注意してください。必要な信号 –72dBm、イメージ周波数から ±1MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 4.5 / 38(3) | dB | ||
| 1Mbps (LE 1M) | |||||
| レシーバ感度 | BER = 10–3 | -97 | dBm | ||
| レシーバの飽和 | BER = 10–3 | 10 | dBm | ||
| 周波数許容誤差 | 受信キャリア周波数と内部で生成されるキャリア周波数の差。 | > (–250 / 250)(1) | kHz | ||
| データレート許容誤差 | 受信データ レートと内部で生成されるデータ レートの差。 | > (–90 / 90)(1) | ppm | ||
| 同一チャネル除去(2) | 必要な信号:–67dBm、チャネル内の変調干渉、BER = 10–3 | -5.5 | dB | ||
| 選択性、±1MHz(2) | 必要な信号 –67dBm、±1MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 7.8 / 5.6(3) | dB | ||
| 選択性、±2MHz(2) | 必要な信号 –67dBm、±2MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 39 / 26(3) | dB | ||
| 選択性、±3MHz(2) | 必要な信号 –67dBm、±3MHz での変調干渉、BER = –3 | 36 / 36(3) | dB | ||
| 選択性、±4MHz(2) | 必要な信号 –67dBm、±4MHz での変調干渉、BER = –3 | 46 / 34(3) | dB | ||
| 選択性、±5MHz 以上(2) | 必要な信号:–67dBm、≥ ±5MHz の変調干渉、BER = 10–3 | 56 | dB | ||
| 選択性、イメージ周波数(2) | 必要な信号:–67dBm、イメージ周波数での変調干渉、BER = 10–3 | 26 | dB | ||
| 選択性、イメージ周波数 ±1MHz(2) |
イメージ周波数 + 1MHz は同一チャネル –1MHz であることに注意してください。必要な信号:–67dBm、イメージ周波数から ±1MHz での変調干渉、BER = 10–3 | 5.6 / 36(3) | dB | ||
| 帯域外ブロッキング(4) | 30MHz ~ 2000MHz | -10 | dBm | ||
| 帯域外ブロッキング | 2003MHz ~ 2399MHz | -10 | dBm | ||
| 帯域外ブロッキング | 2484MHz ~ 2997MHz | -10 | dBm | ||
| 帯域外ブロッキング | 3000MHz ~ 12.75GHz (VCO 周波数を除く) | -2 | dBm | ||
| 相互変調 | 必要な信号 2402MHz、–64dBm。2405MHz および 2408MHz に 2 つの干渉源、所定の電力レベル | -38 | dBm | ||
| スプリアス放射、 30MHz ~ 1000MHz(5) |
50Ω シングルエンド負荷で測定。 | < -59 | dBm | ||
| スプリアス放射、 1GHz ~ 12.75GHz(5) |
50Ω シングルエンド負荷で測定。 | < -47 | dBm | ||
| RSSI ダイナミック レンジ(6) | 67 | dB | |||
| RSSI の精度 | ±4 | dB | |||
| RSSI の分解能 | 1 | dB | |||
| 2Mbps (LE 2M) | |||||
| レシーバ感度 | SMA コネクタで測定、BER = 10–3 | -93 | dBm | ||
| レシーバの飽和 | SMA コネクタで測定、BER = 10–3 | 10 | dBm | ||
| 周波数許容誤差 | 受信キャリア周波数と内部で生成されるキャリア周波数の差 | > (–250 / 250)(1) | kHz | ||
| データレート許容誤差 | 受信データ レートと内部で生成されるデータ レートの差 (255 バイト パケット) | > (–90 / 90)(1) | ppm | ||
| 同一チャネル除去(2) | 必要な信号:–67dBm、チャネル内の変調干渉、BER = 10–3 | -7 | dB | ||
| 選択性、±2MHz(2) | 必要な信号:–67dBm、±2MHz での変調干渉、イメージ周波数:–2MHz、BER = 10–3 | 9.5/ 6(3) | dB | ||
| 選択性、±4MHz(2) | 必要な信号 –67dBm、±4MHz での変調干渉、BER = –3 | 37 / 29(3) | dB | ||
| 選択性、±6MHz(2) | 必要な信号 –67dBm、±6MHz での変調干渉、BER = –3 | 40 / 36(3) | dB | ||
| 選択性、イメージ周波数(2) | 必要な信号:–67dBm、イメージ周波数での変調干渉、BER = 10–3 | 6 | dB | ||
| 選択性、イメージ周波数 ±2MHz(2) |
イメージ周波数 2MHz は同一チャネルであることに注意してください。必要な信号 –67dBm、イメージ周波数から ±2MHz での変調干渉、BER = 10–3 | -7 / 29(3) | dB | ||
| 帯域外ブロッキング(4) | 30MHz ~ 2000MHz | -10 | dBm | ||
| 帯域外ブロッキング | 2003MHz ~ 2399MHz | -10 | dBm | ||
| 帯域外ブロッキング | 2484MHz ~ 2997MHz | -10 | dBm | ||
| 帯域外ブロッキング | 3000MHz ~ 12.75GHz (VCO 周波数を除く) | -2 | dBm | ||
| 相互変調 | 必要な信号 2402MHz、–64dBm。2408 および 2414MHz に 2 つの干渉源、所定の電力レベル | -38 | dBm | ||