JAJSVI8C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般パラメータ | |||||
| レシーバ感度 | PER = 1% | -103 | dBm | ||
| レシーバの飽和 | PER = 1% | > 5 | dBm | ||
| 隣接チャネルの除去 | -82dBm 時に必要な信号、±5MHz、PER = 1% での変調干渉 | 40 | dB | ||
| 代替チャネル除去 | -82dBm 時に必要な信号、±10MHz、PER = 1% での変調干渉 | 57 | dB | ||
| チャネル除去、±15MHz 以上 | -82dBm で必要な信号、不要な信号は、IEEE 802.15.4 変調チャネルで、2405 ~ 2480MHz、PER = 1% のすべてのチャネルで ステップします |
63 | dB | ||
| ブロッキングと感度低下、 上側帯域端から 5MHz |
-100dBm 時に必要な信号 (感度レベルより 3dB 上)、CW ジャマー、PER = 1%。 | 68 | dB | ||
| ブロッキングと感度低下、 上側帯域端から 10MHz |
-100dBm 時に必要な信号 (感度レベルより 3dB 上)、CW ジャマー、PER = 1%。 | 69 | dB | ||
| ブロッキングと感度低下、 上側帯域端から 20MHz |
-100dBm 時に必要な信号 (感度レベルより 3dB 上)、CW ジャマー、PER = 1%。 | 70 | dB | ||
| ブロッキングと感度低下、 上側帯域端から 50MHz |
-100dBm 時に必要な信号 (感度レベルより 3dB 上)、CW ジャマー、PER = 1%。 | 71 | dB | ||
| ブロッキングと感度低下、 下側帯域端から –5MHz |
-100dBm 時に必要な信号 (感度レベルより 3dB 上)、CW ジャマー、PER = 1%。 | 67 | dB | ||
| ブロッキングと感度低下、 下側帯域端から –10MHz |
-100dBm 時に必要な信号 (感度レベルより 3dB 上)、CW ジャマー、PER = 1%。 | 68 | dB | ||
| ブロッキングと感度低下、 下側帯域端から –20MHz |
-100dBm 時に必要な信号 (感度レベルより 3dB 上)、CW ジャマー、PER = 1%。 | 69 | dB | ||
| ブロッキングと感度低下、 下側帯域端から –50MHz |
-100dBm 時に必要な信号 (感度レベルより 3dB 上)、CW ジャマー、PER = 1%。 | 70 | dB | ||
| スプリアス発射、1GHz ~ 12.75GHz | 50Ω シングルエンド負荷での測定(1) | -53 | dBm | ||
| 周波数許容誤差 | 受信キャリア周波数と内部で生成されるキャリア周波数の差 | > (-100/100) | ppm | ||
| シンボル レート許容誤差 | 受信シンボル レートと内部で生成されるシンボル レートの差 | > (-100/100) | ppm | ||
| RSSI ダイナミック レンジ | 93 | dB | |||
| RSSI の精度 | ±4 | dB | |||