JAJSVI8C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VDDS BOD (電圧低下検出器) | |||||
| トリムされないブラウンアウト立ち上がりスレッショルド | 初期ブートの前 (1) | 1.62 | V | ||
| トリムされたブラウンアウト立ち上がりスレッショルド (1) | 1.68 | V | |||
| トリムされたブラウンアウト立ち下がりスレッショルド (1) | 1.67 | V | |||
| VDDS POR (パワーオン リセット) | |||||
| POR パワーアップ レベル | 1.5 | V | |||
| POR パワーダウン レベル | 1.45 | V | |||