CC27xx SimpleLink™ ワイヤレス マイコンには Arm®® Cortex-M33 システム CPU が搭載されており、アプリケーション、プロトコル スタック、無線を実行します。Cortex-M33 プロセッサは、リアルタイムの決定性、エネルギー効率、ソフトウェア生産性、およびシステム セキュリティの最適な組み合わせを実現します。32 ビット プロセッサー コアは、低レイテンシの処理を目的として設計されたメインライン拡張 Armv8-M アーキテクチャで構築されています。Cortex-M33 プロセッサにより、開発者は以下のような複数の利点が得られます。
- 32 ビット性能を持つ確定的なリアルタイム高性能割り込み処理
- TrustZone-M 技術の追加によるセキュリティ基盤
- ソフトウェア開発のしやすさにつながる低消費電力処理
Cortex-M33 プロセッサにより、開発者は複数の利点が得られます。これは、効率的なセキュリティやデジタル シグナル制御を必要とする車載、IoT、組み込みアプリケーションに最適です。以下は機能の一部です。
- メインライン拡張機能を備えた ARMv8-M アーキテクチャ
- Thumb/Thumb-2 サブセット命令のサポート
- 3 段パイプライン
- ソフトウェア セキュリティ:
- 最大 8 つの領域のセキュリティ属性ユニット (SAU) を備えた Armv8-M 向け TrustZone-M
- スタックの境界とチェック
- DSP 拡張機能:すべての V8.1-M DSP/SIMD 命令を含む
- 浮動小数点演算ユニット (FPU) :単精度浮動小数点ユニット、IEEE 754 準拠
- セキュア ステート用の 8 領域 (MPU_S) と非セキュアステート用の 8 領域 (MPU_NS) を持つメモリ保護ユニット (MPU)
- 各セキュリティ ドメインに 24 ビットの SysTick タイマ
- ノンマスカブル割り込み (NMI) をサポートするネスト型ベクタ割り込みコントローラ (NVIC) を内蔵
- ローパワー スリープ モード
- ARM® スリープは、デバイスのアイドル電力モードにマッピングされる
- ARM® ディープ スリープは、デバイスのスタンバイ電力モードにマッピングされる
- 最大 8 つのブレークポイントと 4 つのウォッチポイントを持つシリアル ワイヤ デバッグ ポート
- データ ウォッチポイントおよびトレース (DWT)、ITM (計装トレース マクロセル)
- CC27xx での 96MHz 動作 (1.41DMIPS/MHz、3.85 CoreMark®) /MHz (CoreMark®実行) のフラッシュ性能
- 機械学習アクセラレーション用の Arm® CDE (Custom Data Extension) 命令のサポート
さらに、CC27xx デバイスは、すべての Arm® ツールとソフトウェアと互換性があります。