SimpleLink™ CC2755R および CC2755P デバイス ファミリは 2.4GHz ワイヤレス マイコン (MCU) であり、Bluetooth® Low Energy (6.x および今後のバージョン)、ZigBee (3.0 および今後のバージョン)、Thread (1.3 および今後のバージョン)、Matter (1.2 および今後のバージョン)、独自の 2.4GHz アプリケーションを対象としています。これらのデバイスは、ビルディング オートメーション (ワイヤレス センサ、照明制御、ビーコン)、家電製品、アセット トラッキング、医療、パーソナル エレクトロニクス (玩具、HID、スタイラス ペン) の市場における、OAD (Over the Air Download) サポートによる、低消費電力のワイヤレス通信に最適化されています。このデバイスの主な機能は次のとおりです。
- Bluetooth® 5.4 およびそれ以前のバージョンの機能に対応:
- LE Coded PHY (長距離)、LE 2Mbit PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能、複数のアドバタイズメント セット、CSA#2 の他、以前の Bluetooth® Low Energy 仕様との後方互換性。
- Bluetooth® チャネル サウンディング テクノロジーのサポートおよびアルゴリズム処理ユニット (APU) により、高精度、低コスト、セキュアな位相ベースの距離測定メカニズムを実現し、距離推定を可能にします。
- APU を使用すると、FFT を含む距離測定信号処理アルゴリズムや MUSIC (MUltiple SIgnal Classification) などの超高分解能の複雑なアルゴリズムを、レイテンシと電力効率の良い方法で実行できます。
- 機械学習アクセラレーション用の Arm® CDE (Custom Data Extension) 命令のサポート
- SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) に、完全認定済み Bluetooth® ソフトウェア プロトコル スタックを搭載
- SimpleLink™ Low Power F3 ソフトウェア開発キット (SDK) で Zigbee® プロトコル スタックをサポート
- SIMPLELINK TI OPENTHREAD SDK で Thread プロトコル スタックをサポート
- SIMPLELINK MATTER SDK で Matter スタックをサポート
- コネクテッド ワイヤレス マイコン向けの高度なセキュリティ機能:
- 暗号化アクセラレーションおよび乱数生成操作を処理する専用コントローラを備えた、絶縁型 HSM 環境
- 変更不可能なシステム ROM がもたらす信頼の基点による、セキュア ブートとファームウェア更新
- Arm® Cortex M33 TrustZone-M ベースの信頼できる実行環境のサポート
- HSM と TrustZone-M によるセキュア キー ストレージのサポート
- 電圧グリッチ インジェクションなど、低コスト、低労力、非侵襲的な物理的攻撃の脅威を軽減するハードウェア障害センサ。
- 専用の AES-128 HW アクセラレータにより、タイミング クリティカルなリンク レイヤの暗号化 / 復号化動作を処理
- RTC が動作し、162KB SRAM を完全に保持した状態でのスタンバイ電流が極めて小さいので、特にスリープ期間が長いアプリケーションでバッテリ寿命を大幅に延長可能
- 最小のスタンバイ電流で拡張した温度範囲をサポート
- 内蔵のバランと RF スイッチにより、P バージョンでも同じ RF ピンで送信および受信動作をサポート、またこれにより基板レイアウトの部品表 (BOM) を削減
- Bluetooth® Low Energy に対応する優れた無線感度および堅牢性 (選択度、ブロッキング)
CC2755R および CC2755P デバイスは SimpleLink™ MCU プラットフォームに属しており、シングル コア ソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール セットを備えた共通の使いやすい開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth® Low Energy、Thread、Zigbee、Sub1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。
製品情報
| 部品番号 |
パッケージ(1) |
パッケージ サイズ(2) |
| CC2755R105E0WRHA |
QFN40 |
6.0mm × 6.0mm |
| CC2755R105E0YCJ(3) |
WCSP |
3.5mm × 3.4mm |
| CC2755P105E0WRHA(3) |
QFN40 |
6.0mm × 6.0mm |
(1) 詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」 を参照してください。
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
(3) 製品プレビューのみ