JAJSVI8C October 2024 – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10
PRODMIX
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC の電源および入力範囲の条件 | ||||||
| V(Ax) | アナログ入力電圧範囲 | すべての ADC アナログ入力ピン Ax | 0 | VDDS | V | |
| I(ADC) シングルエンド モード | VDDS 端子に流れ込む 動作電源電流 |
RES = 0x0 (12 ビットモード)、Fs = 1.2MSPS、内部リファレンスは OFF (ADC.REFCFG_REFEN = 0)、VeREF+ = VDDS | 480 | μA | ||
| RES = 0x0 (12 ビットモード)、Fs = 266ksps、内部リファレンスは ON (ADC.REFCFG_REFEN = 1)、REFVSEL = 2.5V | 365 | |||||
| CI GPIO | シングル端子の入力容量 | 5 | 7 | pF | ||
| RI GPIO | 入力マルチプレクサのオン抵抗 | 0.5 | 1 | kΩ | ||
| ADC スイッチング特性 | ||||||
| FS ADCREF | 内部 ADC リファレンス電圧を使用する場合の ADC サンプリング周波数 | ADC.REFCFG_REFEN = 1、RES = 0x0 (12 ビット)、VDDS = 1.71V ~ VDDS 最大 | 267(2) | ksps | ||
| FS ADCREF | 内部 ADC リファレンス電圧を使用する場合の ADC サンプリング周波数 | ADC.REFCFG_REFEN = 1、RES = 0x1 (10 ビット)、VDDS = 1.71V ~ VDDS 最大 | 308(2) | ksps | ||
| FS ADCREF | 内部 ADC リファレンス電圧を使用する場合の ADC サンプリング周波数 | ADC.REFCFG_REFEN = 1、RES = 0x2 (8 ビット)、VDDS = 1.71V ~ VDDS 最大 | 400(2) | ksps | ||
| FS EXTREF | 外部 ADC リファレンス電圧を使用する場合の ADC サンプリング周波数 | ADC.REFCFG_REFEN = 0、VeREF+ = VDDS、RES = 0x0 (12 ビット)、VDDS = 1.71V ~ VDDS 最大 | 1.2(2) | Msps | ||
| FS EXTREF | 外部 ADC リファレンス電圧を使用する場合の ADC サンプリング周波数 | ADC.REFCFG_REFEN = 0、VeREF+ = VDDS、RES = 0x1 (10 ビット)、VDDS = 1.71V ~ VDDS 最大 | 1.33(2) | Msps | ||
| FS EXTREF | 外部 ADC リファレンス電圧を使用する場合の ADC サンプリング周波数 | ADC.REFCFG_REFEN = 0、VeREF+ = VDDS、RES = 0x2 (8 ビット)、VDDS = 1.71V ~ VDDS 最大 | 1.6(2) | Msps | ||
| NCONVERT | 変換に使用するクロック サイクル | RES = 0x0 (12 ビット) | 14 | サイクル | ||
| NCONVERT | 変換に使用するクロック サイクル | RES = 0x1 (10 ビット) | 12 | サイクル | ||
| NCONVERT | 変換に使用するクロック サイクル | RES = 0x2 (8 ビット) | 9 | サイクル | ||
| tSample | サンプリング時間 | RES = 0x0 (12 ビット)、RS = 25Ω、Cpext = 10pF。±0.5 LSB のセトリング | 166.6 | ns | ||
| tVSUPPLY/3(sample) | Vsupply/3 チャネルを選択した場合に必要なサンプリング時間 | 20 | μs | |||
| ADC の直線性パラメータ | ||||||
| EI | シングルエンド入力の積分直線性誤差 (INL) | 12 ビット モード、VR+ = VeREF+ = VDDS、VDDS = 1.71 -> 3.8 | ±2 | LSB | ||
| ED | 微分直線性誤差 (DNL) | 12 ビット モード、VR+ = VeREF+ = VDDS、VDDS = 1.71 -> 3.8 | ±1 | LSB | ||
| EO | オフセット エラー | 外部リファレンス電圧、VR+ = VeREF+ = VDDS、VDDS = 1.71 -> 3.8 | -3 | 3 | mV | |
| EO | オフセット エラー | 内部リファレンス電圧、VR+ = REFVSEL = 2.5V | -3 | 3 | mV | |
| EG | ゲイン誤差 | 外部リファレンス電圧、VR+ = VeREF+ = VDDS、VDD = 1.71 -> 3.8 | ±2 | LSB | ||
| EG | ゲイン誤差 | 内部リファレンス電圧、VR+ = REFVSEL = 2.5V | ±40 | LSB | ||
| ADC の動的パラメータ | ||||||
| ENOB | 有効ビット数 | ADC.REFCFG_REFEN = 0、VeREF+ = VDDS = 3.3V、VeREF– = 0V、RES = 0x2 (8 ビット) | 8 | ビット | ||
| ENOB | 有効ビット数 | ADC.REFCFG_REFEN = 0、VeREF+ = VDDS = 3.3V、VeREF– = 0V、RES = 0x1 (10 ビット) | 9.9 | ビット | ||
| ENOB | 有効ビット数 | ADC.REFCFG_REFEN = 0、VeREF+ = VDDS = 3.3V、VeREF– = 0V、RES = 0x0 (12 ビット) | 11.2 | ビット | ||
| ENOB | 有効ビット数 | ADC.REFCFG_REFEN = 1、REFVSEL = {2.5V, 1.4V}、RES = 0x2 (8 ビット) | 8 | ビット | ||
| ENOB | 有効ビット数 | ADC.REFCFG_REFEN = 1、REFVSEL = {2.5V, 1.4V}、RES = 0x1 (10 ビット) | 9.6 |
ビット | ||
| ENOB | 有効ビット数 | ADC.REFCFG_REFEN = 1、REFVSEL = {2.5V, 1.4V}、RES = 0x0 (12 ビット) | 10.4 |
ビット | ||
| ENOB | 有効ビット数 | VDDS リファレンス、RES = 0x0 (12 ビット) | 11.2 | ビット | ||
| SINAD | 信号対雑音と歪み比 | ADC.REFCFG_REFEN = 0、VeREF+ = VDDS = 3.3V、VeREF– = 0V、RES = 0x0 (12 ビット) | 69.18 |
dB | ||
| SINAD | 信号対雑音と歪み比 | ADC.REFCFG_REFEN = 1、REFVSEL = {2.5V, 1.4V}、RES = 0x0 (12 ビット) | 64.37 | dB | ||
| SINAD | 信号対雑音と歪み比 | VDDS リファレンス、RES = 0x0 (12 ビット) | 69.18 |
dB | ||
| ADC 外部リファレンス電圧 | ||||||
| EXTREF | 正の外部リファレンス電圧入力 | ADC.REFCFG_REFEN = 0、外部リファレンス ピン (VeREF+) から供給される ADC リファレンス | 1.4 | VDDS | V | |
| EXTREF | 負の外部リファレンス電圧入力 | ADC.REFCFG_REFEN = 0、外部リファレンス ピン (VeREF–) から供給される ADC リファレンス | 0 | V | ||
| ADC 電源モニタ | ||||||
| ADC 内部入力:VSUPPLY/3 の精度 | 電源監視用の Vsupply 分圧器の精度 | ADC の入力チャネル:Vsupply モニタ | -1.5% | 1.5% | ||
| ADC 内部入力:IVsupply / 3 | Vsupply 分圧器の消費電流 | ADC 入力チャネル Vsupply モニタ。Vsupply = VDDS = 3.3V | 10 | µA | ||
| ADC 内部および VDDS リファレンス | ||||||
| VDDSREF | 正の ADC リファレンス電圧 | VDDS から供給される ADC リファレンス電圧 | VDDS | V | ||
| ADCREF | 内部 ADC リファレンス電圧 | ADC.REFCFG_REFEN = 1、REFVSEL = 0、VDDS = 1.71V - VDDSmax | 1.4 | V | ||
| ADCREF_EN = 1、REFVSEL = 1、VDDS = 2.7V - VDDSmax | 2.5 | V | ||||
| IADCREF | 内部リファレンスがオンのときの VDDA 端子に流れ込む動作電源電流 | ADC.REFCFG_REFEN = 1、VDDA = 1.7V ~ VDDAmax、REFVSEL = {0,1} | 80 | µA | ||
| tON | 内部 ADC リファレンス電圧のパワーオン時間 | ADC.REFCFG_REFEN = 1 | 2 | μs | ||