JAJSVI8C October   2024  – July 2025 CC2755P10 , CC2755R10

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 機能ブロック図
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
    1. 6.1 ピン配置図
      1. 6.1.1 ピン配置図 - RHA パッケージ
      2. 6.1.2 ピン配置図 - YCJ パッケージ
    2. 6.2 信号の説明
      1. 6.2.1 信号の説明 - RHA パッケージ
      2. 6.2.2 信号の説明 - YCJ パッケージ
    3. 6.3 未使用ピンおよびモジュールの接続
      1. 6.3.1 未使用ピンおよびモジュールの接続 - RHA パッケージ
      2. 6.3.2 未使用ピンおよびモジュールの接続 - YCJ パッケージ
    4. 6.4 ペリフェラル ピン割り当て
      1. 6.4.1 RHA ペリフェラル ピン割り当て
      2. 6.4.2 YCJ ペリフェラル ピン割り当て
    5. 6.5 ペリフェラル信号の説明
      1. 6.5.1 RHA ペリフェラル信号の説明
      2. 6.5.2 YCJ ペリフェラル信号の説明
  8. 仕様
    1. 7.1  絶対最大定格
    2. 7.2  ESD および MSL 定格
    3. 7.3  推奨動作条件
    4. 7.4  DC/DC
    5. 7.5  GLDO
    6. 7.6  電源およびモジュール
    7. 7.7  バッテリ モニタ
    8. 7.8  BATMON 温度センサ
    9. 7.9  消費電力 - 電力モード
    10. 7.10 消費電力 — 無線モード
    11. 7.11 不揮発性 (フラッシュ) メモリの特性
    12. 7.12 熱抵抗特性
    13. 7.13 RF 周波数帯域
    14. 7.14 Bluetooth Low Energy — 受信 (RX)
    15. 7.15 Bluetooth Low Energy — 送信 (TX)
    16. 7.16 Bluetooth チャネル サウンディング
    17. 7.17 Zigbee と Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz (OQPSK DSSS1:8、250kbps) - RX
    18. 7.18 Zigbee と Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4GHz (OQPSK DSSS1:8、250kbps) - TX
    19. 7.19 2.4GHz RX/TX CW
    20. 7.20 タイミングおよびスイッチング特性
      1. 7.20.1 リセット タイミング
      2. 7.20.2 ウェークアップ タイミング
      3. 7.20.3 クロック仕様
        1. 7.20.3.1 48MHz の水晶発振器 (HFXT)
        2. 7.20.3.2 96MHz の RC 発振器 (HFOSC)
        3. 7.20.3.3 80/90/98MHz の RC 発振器 (AFOSC)
        4. 7.20.3.4 32kHz の水晶発振器 (LFXT)
        5. 7.20.3.5 32kHz の RC 発振器 (LFOSC)
    21. 7.21 ペリフェラルのスイッチング特性
      1. 7.21.1 UART
        1. 7.21.1.1 UART の特性
      2. 7.21.2 SPI
        1. 7.21.2.1 SPI の特性
        2. 7.21.2.2 SPI コントローラ モード
        3. 7.21.2.3 SPI のタイミング図 — コントローラ モード
        4. 7.21.2.4 SPI ペリフェラル モード
        5. 7.21.2.5 SPI のタイミング図 — ペリフェラル モード
      3. 7.21.3 I2C
        1. 7.21.3.1 I2C 特性
        2. 7.21.3.2 I2C のタイミング図
      4. 7.21.4 I2S
        1. 7.21.4.1 I2S コントローラ モード
        2. 7.21.4.2 I2S ペリフェラル モード
      5. 7.21.5 GPIO
        1. 7.21.5.1 GPIO の DC 特性
      6. 7.21.6 ADC
        1. 7.21.6.1 A/D コンバータ (ADC) の特性
      7. 7.21.7 コンパレータ
        1. 7.21.7.1 低消費電力コンパレータ
      8. 7.21.8 電圧グリッチ モニタ
    22. 7.22 代表的特性
      1. 7.22.1 MCU 電流
      2. 7.22.2 RX 電流
      3. 7.22.3 TX 電流
      4. 7.22.4 RX 性能
      5. 7.22.5 TX 性能
      6. 7.22.6 ADC 性能
  9. 詳細説明
    1. 8.1  概要
    2. 8.2  システム CPU
    3. 8.3  無線 (RF コア)
      1. 8.3.1 Bluetooth Low Energy
      2. 8.3.2 802.15.4 (Thread、Zigbee、Matter)
    4. 8.4  メモリ
    5. 8.5  ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    6. 8.6  暗号化
    7. 8.7  タイマ
    8. 8.8  アルゴリズム処理ユニット (APU)
    9. 8.9  シリアル ペリフェラルと I/O
    10. 8.10 バッテリと温度の監視
    11. 8.11 電圧グリッチモニタ (VGM) と電磁的フォルトインジェクション (EMFI) センサ
    12. 8.12 μDMA
    13. 8.13 デバッグ
    14. 8.14 パワー マネージメント
    15. 8.15 クロック システム
    16. 8.16 ネットワーク プロセッサ
    17. 8.17 バラン内蔵、大電力 PA (パワーアンプ)
  10. アプリケーション、実装、およびレイアウト
    1. 9.1 リファレンス デザイン
    2. 9.2 接合部温度の計算
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイスの命名規則
    2. 10.2 ツールとソフトウェア
      1. 10.2.1 SimpleLink™ マイコン プラットフォーム
      2. 10.2.2 ソフトウェアのライセンスと通知
    3. 10.3 ドキュメントのサポート
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

YCJ ペリフェラル信号の説明

表 6-10 YCJ (WCSP) ペリフェラル信号の説明プレビュー
機能 信号名 ピン番号 ピンの
タイプ
信号の方向 説明
WCSP
ADC ADC0 B3 I/O I ADC チャネル 0 入力
ADC1 B2 ADC チャネル 1 入力
ADC2 D3 ADC チャネル 2 入力
ADC3 E2 ADC チャネル 3 入力
ADC4 F2 ADC チャネル 4 入力
ADC5 G2 ADC チャネル 5 入力
ADC6 H2 ADC チャネル 6 入力
ADC7 F3 ADC チャネル 7 入力
ADC8 G3 ADC チャネル 8 入力
ADC9 B5 ADC チャネル 9 入力
ADC10 B4 ADC チャネル 10 入力
ADC リファレンス AREF+ B2 I/O I ADC 外部電圧リファレンス、正端子
AREF- B3 ADC 外部電圧リファレンス、負端子
クロック X32P F1 I/O I 32kHz 水晶発振器ピン 1
X32N E1 I/O I 32kHz 水晶発振器ピン 2
X48P A4 I 48MHz 水晶発振器ピン 1、オプションの TCXO 入力
X48N A5 I 48MHz 水晶発振器ピン 2
CKMIN B2 I/O I HFOSC トラッキング ループ基準クロック入力
LFCI F1 I/O I 低周波クロック入力 (ピンからの LFXT バイパス クロック) またはオプションの TCXO の GPIO 入力
コンパレータ LPCO D7 I/O O 低消費電力コンパレータ出力
F4
E1
G7
H8
LPC+ H2 I/O I 低消費電力コンパレータ正入力端子
G2
F2
LPC- G2 低消費電力コンパレータ負入力端子
F2
デジタル テスト バス DTB0 B2 I/O O デジタル テスト バス出力 0
DTB1 E2 デジタル テスト バス出力 1
DTB2 F2 デジタル テスト バス出力 2
DTB3 G2 デジタル テスト バス出力 3
DTB4 H2 デジタル テスト バス出力 4
DTB5 F3 デジタル テスト バス出力 5
DTB6 G3 デジタル テスト バス出力 6
DTB7 G4 デジタル テスト バス出力 7
DTB8 F5 デジタル テスト バス出力 8
DTB9 G6 デジタル テスト バス出力 9
DTB10 G8 デジタル テスト バス出力 10
DTB11 F7 デジタル テスト バス出力 11
DTB12 F6 デジタル テスト バス出力 12
DTB13 E7 デジタル テスト バス出力 13
DTB14 E8 デジタル テスト バス出力 14
DTB15 D6 デジタル テスト バス出力 15
GPIO GPIO0 D7 I/O I/O 汎用入出力
GPIO1 D6
GPIO2 E8
GPIO3 E7
GPIO4 F6
GPIO5 F7
GPIO6 G7
GPIO7 G8
GPIO8 H8
GPIO9 H7
GPIO10 H6
GPIO11 G6
GPIO12 F5
GPIO13 G5
GPIO14 H5
GPIO15 F4
GPIO16 G4
GPIO17 G3
GPIO18 F3
GPIO19 H2
GPIO20 G2
GPIO21 F2
GPIO22 E2
GPIO23 F1
GPIO24 E1
GPIO25 D3
GPIO26 D2
GPIO27 B2
GPIO28 B3
GPIO29 B4
GPIO30 B5
I2C I2C0SCL H7 I/O I/O I2C クロック
F2
B2
D3
B4
I2C0SDA H6 I/O I/O I2C データ
E2
B3
D2
B5
I2S I2S0MCLK G4 I/O O I2S メインクロック I
G7 I/O O
I2S0SCLK E7 I/O I/O I2S シリアル クロック
G3
D3
I2S0WS G8 I/O I/O I2S ワード選択
F3
D2
I2S0SD0 H7 I/O I/O I2S シリアル データ 0
H2
B4
I2S0SD1 H6 I/O I/O I2S シリアル データ 1
G2
B5
EXTCI G4 I/O I I2S 外部クロック
LRF デジタル出力 LRFD0 G3 I/O O LRF デジタル出力 0
LRFD1 F3 LRF デジタル出力 1
LRFD2 H2 LRF デジタル出力 2
LRFD3 G2 LRF デジタル出力 3
LRFD4 F2 LRF デジタル出力 4
LRFD5 E2 LRF デジタル出力 5
LRFD6 B2 LRF デジタル出力 6
LRFD7 B3 LRF デジタル出力 7
電源 VDDR C8 内部電源
A2
VDDS H3 1.71V ~ 3.8V DIO 電源
C1
G1
A1
A3
A6
VDDD D1 内部 1.32V レギュレーション済みコア電源のデカップリング用。
VDDIO F8 1.71V ~ 3.8V 分割レール I/O 電源
H4
DCDC B1 内部 DC/DC コンバータのスイッチング ノード
リセット RSTN H1 グローバル デバイス リセット (アクティブ Low)
RF ANT A7 50Ω RF ポート
SPI SPI0SCLK E7 I/O I/O SPI0 クロック
G2
B4
SPI0POCI F6 I/O I/O SPI0 ペリフェラル出力コントローラ入力
F7
E2
D2
SPI0CSN G8 I/O I/O SPI0 チップ セレクト
H2
D3
SPI0PICO F6 I/O I/O SPI0 ペリフェラル入力コントローラ出力
F7
F2
B5
SPI1SCLK F4 I/O I/O SPI1 クロック
E1
H8
D3
SPI1POCI G6 I/O I/O SPI1 ペリフェラル出力コントローラ入力
F5
B3
B5
SPI1CSN G4 I/O I/O SPI1 チップ セレクト
F1
B4
SPI1PICO G6 I/O I/O SPI1 ペリフェラル入力コントローラ出力
F5
B2
D2
SWD SWDIO H7 I/O I/O シリアル ワイヤ データ入力 / 出力
SWDCK H6 I/O I シリアル ワイヤ クロック入力

トレース

SWO G6 I/O O

シリアル ワイヤ出力

タイマ - キャプチャ / 比較 T0C0 D7 I/O I/O

タイマ-0 のキャプチャ入力-0/ 比較 /PWM 出力-0

G3
E1
T0C1 H7

タイマ-0 のキャプチャ入力-1/ 比較 /PWM 出力-1

F3
T0C2 H6 タイマ-0 のキャプチャ入力-2/ 比較 /PWM 出力-2
F1
T1C0 D7 I/O I/O タイマ-1 のキャプチャ入力-0/ 比較 /PWM 出力-0
D6
F1
T1C1 D6

タイマ-1 のキャプチャ入力-1/ 比較 /PWM 出力-1

E8
T1C2 E8 タイマ-1 のキャプチャ入力-2/ 比較 /PWM 出力-2
F6
T2C0 D6 I/O I/O タイマ-2 のキャプチャ入力-0/ 比較 /PWM 出力-0
E7
T2C1 F6

タイマ-2 のキャプチャ入力-1/ 比較 /PWM 出力-1

F7
T2C2 F7 タイマ-2 のキャプチャ入力-2/ 比較 /PWM 出力-2
G8
T3C0 G6 I/O I/O タイマ-3 のキャプチャ入力-0/ 比較 /PWM 出力-0
G4
T3C1 F5

タイマ-3 のキャプチャ入力-1/ 比較 /PWM 出力-1

F4
H8
T3C2 F5 タイマ-3 のキャプチャ入力-2/ 比較 /PWM 出力-2
F4
H8
タイマ - 相補キャプチャ / PWM T0C0N E1 I/O O タイマ-0 からの相補比較 / PWM 出力-0
G7
T0C1N B2 タイマ-0 からの相補比較 / PWM 出力-1
G5
T0C2N B3 タイマ-0 からの相補比較 / PWM 出力-2
H5
T1C0N F4 I/O O タイマ-1 からの相補比較 / PWM 出力-0
H8
D3
T1C1N F2 タイマ-1 からの相補比較 / PWM 出力-1
D2
T1C2N E2 タイマ-1 からの相補比較 / PWM 出力-2
B4
T2C0N H7 I/O O タイマ-2 からの相補比較 / PWM 出力-0
T2C1N H6 タイマ-2 からの相補比較 / PWM 出力-1
T2C2N F5 タイマ-2 からの相補比較 / PWM 出力-2
T3C0N D7 I/O O タイマ-3 からの相補比較 / PWM 出力-0
B3
T3C1N F7 タイマ-3 からの相補比較 / PWM 出力-1
T3C2N G8 タイマ-3 からの相補比較 / PWM 出力-2
タイマ - フォルト入力 T1F D7 I/O I タイマ-1 のフォルト入力
G6
G4
G7
タイマ - プリスケーラ イベント T0PE E8 I/O O タイマ-0 からのプリスケーラ イベント出力
H7
T2PE E7 I/O O タイマ-2 からのプリスケーラ イベント出力
H6
UART UART0TXD D6 I/O O UART0 TX データ
H2
G2
G5
UART0RXD E8 I/O I UART0 RX データ
H2
G2
H5
UART0CTS F3 I/O I UART0 CTS (Clear to Send) 入力 (アクティブ Low)
UART0RTS G3 I/O O UART0 RTS (Request to Send) (アクティブ Low)
UART1TXD E7 I/O O UART1 TX データ
F2
G5
UART1RXD F6 I/O I UART1 RX データ
E2
H5
UART1CTS E1 I/O I UART1 CTS (Clear to Send) 入力 (アクティブ Low)
UART1RTS F1 I/O O UART1 RTS (Request to Send) (アクティブ Low)