自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1) (2)
|
最小値 |
最大値 |
単位 |
| VDDS |
電源電圧 |
-0.3 |
4.1 |
V |
| VDDIO |
分割レール I/O 電源電圧 |
-0.3 |
4.1 |
V |
| Vin_dio |
デジタル ピンの電圧(3)(4) |
-0.3 |
VDDS + 0.3 または VDDIO + 0.3、最大 4.1 |
V |
| Vin_x48 |
水晶発振器ピンの電圧 X48P および X48N |
-0.3 |
1.24 |
V |
| Vin_adc |
ADC 入力での電圧 |
0 |
VDDS |
V |
| Vin_rf |
入力レベル、RF ピン |
|
10 |
dBm |
| Iin_dio |
任意の DIO ピンの入力クランプ電流 |
|
±2 |
mA |
| Tstg |
保存温度 |
-55 |
150 |
℃ |
(1) 「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外の場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
(2) すべての電圧値は、特に記述のない限り、グラウンド端子を基準とします。
(3) このために、アナログ対応 DIO が含まれます
(4) VDDS または VDDIO から電力を供給されるデジタル IO ピンの一覧については、データシートの「ピン構成および機能」セクションを参照してください。